TDK Electronics · TDK Europe

SMT-Power-Induktivitäten: Serie B82477D6

 SMT Power Inductors B82477D6 Image

Wesentliche Merkmale

  • LR von 3,9 bis 47 µH
  • Spezielle Wicklungstechnik für eine enge Kopplung der beiden Wicklungen
  • Magnetisch geschirmt

Anwendungen

  • Gleichtaktdrosseln
  • DC/DC-Wandler
  • 1:1-Übertrager
Produkt-Anfrage

Bestellnummer: B82477X6

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 5
PDF Inventory Application Bauform Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (Typ.) (A) Sättigungsstrom (Typ.) (A) Widerstand (Max.) (Ohm) Baugröße/ Baureihe Hinweise Typ Bestellnummer
Automotive shielded 15 ±20 4.92 8.7 35 12.5x12.5x10.5 Rugged design B82477D6 B82477D6153M603
Automotive shielded 22 ±20 3.85 7.2 53 12.5x12.5x10.5 Rugged design B82477D6 B82477D6223M603
Automotive shielded 47 ±20 2.83 4.7 94 12.5x12.5x10.5 Rugged design B82477D6 B82477D6473M603
Automotive shielded 3.9 ±20 7.05 16.1 18 12.5x12.5x10.5 Rugged design B82477D6 B82477D6392M603
Automotive shielded 10 ±20 5.65 9.9 27 12.5x12.5x10.5 Rugged design B82477D6 B82477D6103M603
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format