TDK Electronics · TDK Europe

Bedrahtete Varistoren

 Intro Pic

Datenblätter & Suche

PDF Features/Serie Max. Betriebsspannung (V AC) Max. Betriebsspannung (V DC)
AdvanceD - S20 series 130 - 680 170 - 895
AdvanceD,  S14 compact series,  straight version 175 - 625 225 - 825
AdvanceD - SNF series 130 - 625 170 - 825
AdvanceD-MP,  S10,  S10 series 175 - 680 225 - 895
AdvanceD-MP,  S14,  S14 series 130 - 680 170 - 895
AdvanceD-MP,  S14,  SNF series 130 - 550 170 - 745
AdvanceD-MP,  S10,  SNF series 175 - 550 225 - 745
AdvanceD-MP Compact,  S14,  S14 series 130 - 460 170 - 615
Automotive 42V series 48 50
Automotive series 14 - 30 16 - 34
new
G14 series 50 - 680 ---
new
G20 series 50 - 750 ---
Q14,  Q20 130 - 460 170 - 615
S05 - StandarD 11 - 1100 14 - 1465
S07,  S07 series,  StandarD Compact 115 - 460 150 - 615
S10,  S10 series,  StandarD Compact 130 - 680 170 - 895
S14 compact series,  StandarD,  straight version 175 - 625 225 - 825
S20,  S20 series,  SuperioR-MP 130 - 680 170 - 895
S25,  S25 series,  SuperioR 130 - 750 170 - 1060
SNF automotive series,  SNF series 275 - 550 350 - 745
SNF series,  SuperioR-MP 130 - 550 170 - 745

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Design overview
  • Overview of types
  • Ordering code system
  • General technical information
  • Selection procedure
  • Application notes
  • Calculation examples
  • Soldering instructions
  • Reliability tests
  • Approvals
  • Quality and environment
  • Climatic conditions
  • Cautions and warnings
  • Taping, packaging and lead configuration
  • Symbols and terms
  • Equation overview
  • UL E321126 (Disk VAR, S, N, Q, CU) (09 2026)
  • CSA listing file no. 241538
  • IECQ 101-QA-1 (Certificate) (06 2025)
  • IEC 61051-2-2AT0001 (Detail specification) (06 2025)
  • VDE 40027582 (Certificate) (08 2025)
  • VDE 40027582 (Annex) (08 2025)
  • CQC for 85 °C (China Quality Certificate) (03 2023)
  • CQC for 105 °C (China Quality Certificate) (05 2024)
  • CQC for 125 °C (China Quality Certificate) (01 2023)

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing