TDK Electronics · TDK Europe

Leistungskondensatoren für DC-Anwendungen

TDK bietet Leistungskondensatoren für DC-Anwendungen je nach Anwendung in verschiedenen Technologien an, z. B. für Standardprodukte, für die E-Mobilität (flache LSI/ULSI HF), für raue Umgebungen (dicht verkapselt) oder für Anwendungen mit starker Teilentladung in Leistungswandlern (Resin Top). 


Übersicht der verfügbaren Typen

Low LSI / ULSI HF
Metal top
Resin Top / Resin Top HT (105 °C)
Standard
Bemessungskapazität (µF)
Low LSI / ULSI HF
Metal top
Resin top
Standard
Spannung (V DC)

Product Line-Up

 

B2563*
Low LSI / ULSI HF

B2568*
Metal top

B2569*
Resin top

B2569*
Resin top /
Resin top HT (105 °C) 

B2562*
Standard

B2562*
Resin Top High Frequency

SerieB2563*B2568*

B25690

B2569*B2562*

B25696*

Erhältlich mit Steck- und Buchsenklemmen✔auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrageauf Anfrage

auf Anfrage

✔

✔

✔

✔

✔

Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
gemäß IEC 61071 
✔+85 °C / 85% rF / 1000 Stunden,   
Betauung möglich 

1.3 * VR, 85 °C / 85% / 500 Stunden

1.3 * VR, +85 °C / 85% rF / 500 Stunden ✔

✔

EN 45545 XR22 HL2, R23 HL3 

R22 HL1, R23 HL2

R22, R23 HL3R22 HL1, R23 HL2

R22 HL1, R23 HL2

GehäuseKunststoff PBT Aluminium
 dicht für raue Umgebungen 

Aluminium

Aluminium Aluminium 

Aluminium

Optimiert für hohe Frequenzen ✔Designs verfügbar 

Designs verfügbar

Designs verfügbarX

✔

Hotspot-TemperaturBis zu +85 °C Bis zu +85 °C

Bis zu +85 °C

Bis zu +105 °CBis zu +85 °C 

Bis zu +85 °C 

 




Vorteile

Kompaktes Aggregat

  • Die Kondensatoren lassen sich sehr nah an den Leistungsmodulen platzieren, um die Induktivität der Leiterschleife zu reduzieren 
  • Kein Snubber-Kondensator erforderlich 

Ultra low LSI

  • Optimiert für hohe Frequenzen 
  • ESL <12 nH möglich 

Metal top

  • Dicht für raue Umgebungen
  • Brand- und Rauchklassifizierung EN 45545 (HL3 Level) 

Anwendungen

Anwendungen pro Produkt


E-Mobilität

Traktion

Erneuerbare Energien

Windkraft Photovoltaik

Industrielle Antriebe




Datenblätter & Suche

PDF Typ Anwendung Bauart Anzahl der Phasen Nennkapazität (µF)
B25620 DC link,  Drives,  General purpose MKP DC 1 40 - 4000
new
B25631 DC link,  Low ESL,  Snubber MKP DC LSI 1 100
B25631, B25632 Snubber & DC link,  Ultra Low ESL MKP DC ULSI HF 1 20 - 270
B25631, B25632 DC link,  Low ESL,  Snubber MKP DC LSI 1 20 - 300
new
B25632 DC link,  Low ESL,  Snubber MKP DC LSI 1 100
B25680 DC link,  Drives MKP DC 1 50 - 4000
B25690 DC link,  Drives,  General purpose MKP DC 1 50 - 5500
B25694M DC link,  Drives MKP DC 1 180 - 2305
B25695E DC link,  Drives MKP DC HT 1 95 - 3400

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • ZVEI - Allgemeine Sicherheitshinweise

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Mehr entdecken


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing

Das sollte besser aussehen!

Diese Seite sieht mit einem modernen Browser besser aus. Hier finden Sie eine Auswahl an aktuellen Browsern:
https://browsehappy.com/ keyboard_arrow_right