TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten

4. September 2024

TDK erweitert kompakte Hochstrom-Drossel-Serie ERU33 in Richtung höherer Ströme durch neues Kernmaterial

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation hat die Serie der EPCOS Drosseln ERU33 um die ERU33M mit einem neuen Kernmaterial für noch höhere Ströme erweitert. Um die Leistungsdichten und Ströme in Automobil- und Industrie-Anwendungen weiter steigern zu können, geht das hier verwendete Kernmaterial aus Legierungspulver weicher in Sättigung als das bei den bestehenden Modellen der ERU33 Serie.

Diese geschirmten Bauteile für die Durchsteckmontage (THT) sind für Sättigungsströme von 55 A bis 120 A bei +100 °C konzipiert. Die drei neuen Typen decken einen Induktivitätsbereich von 1,4 µH bis 7,2 µH ab und haben Gleichstromwiderstände von 0,46 mΩ bis 1,2 mΩ. Dank der Wicklung aus Flachdraht haben die Drosseln sehr kompakte Abmessungen von nur 33 x 33 mm und eine Höhe von 11 mm bzw. 15,3 mm. Durch den thermischen Anschluss der flachen Spulen an den elektrisch isolierten Kern aus einer Pulverlegierung kann ein Kühlkörper an das Bauelement montiert werden, um die Abwärme effektiv und effizient abzuleiten. Neben diesen Standardtypen sind auch kundenspezifische Versionen mit anderen Induktivitätswerten denkbar.

 

Die RoHS-kompatiblen und AEC-Q200-qualifizierten Induktivitäten sind für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +150 °C ausgelegt. Typische Automobilanwendungen sind Drosseln für DC/DC-Wandler (z.B. für 48-V-Bordnetzgeräte oder Gegentaktdrosseln im Eingangsfilter von On-board-Ladegeräten) sowie für Batterie-Ladegeräte und Inverter mit mittleren und hohen Strömen. In der Industrie-Elektronik können sie als Speicher- und Ausgangsdrosseln in leistungsstarken Stromversorgungen, Solar-Invertern für PV-Anlagen und Point-of-Load-Wandlern (PoL) eingesetzt werden.

 

Um sich mit den verschiedenen Modellen dieser Serie vertraut zu machen, bietet TDK ein Musterkit für die ERU33M Drosseln an (B82579X0033). Es enthält vier Stück von jeder der drei Varianten.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Speicherdrosseln für DC/DC-Wandler, VRM-Module, PoL-Wandler und Inverter in Automobil- und Industrie-Anwendungen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohe Sättigungsströme von 55 A bis 120 A
  • Niedrige DC-Widerstände von 0,46 mΩ oder 1,20 mΩ
  • Sehr kompakte Abmessungen von nur 33 x 33 mm mit einer Höhe von 11 mm oder 15,3 mm
  • Effektive und effiziente Wärmeableitung durch direktes Montieren eines Kühlkörpers
  • Leicht auf Kundenwünsche anpassbar
  • Qualifiziert nach AEC-Q200 Rev. E

Kenndaten

TypBestellnummerLR [µH]Isat,100°C [A]RDC [mΩ]Höhe
[mm]
Masse [g]

B82579A1142A033

ERU33M-1R4L1.41200.4611.058
B82579A1462A033ERU33M-4R6L4.6 750.8515.376
B82579A1722A033ERU33M-7R2L7.2 551.2015.377

 

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/eru_chokes

 



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte TDK einen Umsatz von 14,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 101.000 Mitarbeiter weltweit.

 


Media Contact

Ralf Higgelke TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Frank Trampnau TDK Management Services GmbH Telefon +49 211 9077-127 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing