TDK Electronics · TDK Europe

EMV-Komponenten

23. Januar 2024

TDK präsentiert einphasige Entstörfilter für die DIN-Schiene, die auch für DC-Anwendungen geeignet sind

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an einphasigen EMV-Filtern um die Serie B84742A*R725 erweitert. Diese Komponenten eignen sich sowohl für AC- als auch DC-Anwendungen mit bis zu 250 V und Bemessungsströmen von 6 A bis 30 A. Damit sind sie bereits für die immer beliebter werdende DC-Verkabelung im Industrie- und Gebäudesektor geeignet. Erhältlich in fünf Versionen lassen sich die 97 x 60 x 34,5 mm3 (L x B x H) kleinen und maximal 310 g leichten Einphasenfilter schnell und bequem auf die DIN-Schiene TH35, auch Hutschiene genannt, aufschnappen. Die Leiter werden mit M4-Schrauben befestigt, wobei der Schraubanschluss mit einem Berührschutz versehen ist.

Besonders hoch ist die Einfügedämpfung der Filter: Sie liegt je nach Modell im Frequenzbereich zwischen 70 kHz und 10 MHz bei 40 dB für Gleichtaktstörungen (Common Mode) und über 80 dB für Gegentaktstörungen (Differential Mode). Gleichzeitig sind die Leckströme mit unter 2 mA sehr niedrig, was ein unbeabsichtigtes Auslösen von FI-Schaltern verhindert. Alle Typen dieser Produktfamilie sind UL-zugelassen und für eine Bemessungstemperatur bis 55 °C spezifiziert.

Kurzzeitig verkraften die EMV-Filter auch höhere Ströme; für drei Minuten je Stunde sind 150% des Bemessungsstroms erlaubt und sogar 250% für 30 Sekunden je Stunde. Dies ist besonders bei Antriebsanwendungen beim Anlaufen von elektrischen Motoren nützlich. Weitere typische Anwendungsbereiche sind Stromversorgungen sowie die Informations- und Kommunikationstechnik.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Stromversorgungen
  • Industrieelektronik
  • Informations- und Kommunikationstechnik
  • AC- und DC-Anwendungen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohe Einfügedämpfung
  • Snap-in-Montage für DIN-Schiene TH35 (Hutschiene)
  • UL-Zulassung

Kenndaten

Typ

Abmessungen
[mm3]

Bemessungsstrom
[A]

DC-Widerstand
[mΩ]

Gewicht (ca.)
[g]

B84742A0006R725

97 x 60 x 34,5

6

38

200

B84742A0010R725

10

16

220

B84742A0016R725

16

7.5

240

B84742A0020R725

20

4.5

240

B84742A0030R725

30

2.2

310

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter https://www.tdk-electronics.tdk.com/de/EMC_DIN_Rail




Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte TDK einen Umsatz von 16,1 Milliarden USD und beschäftigte rund 103.000 Mitarbeiter weltweit.



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing