TDK Electronics · TDK Europe

Kondensatoren

9. Februar 2023

TDK bietet sehr kompakte Snap-in Alu-Elkos mit 85 Prozent gesteigerter Ripplestrom-Belastbarkeit

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie B43652* neue Snap-in Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren, die sich durch sehr kompakte Abmessungen sowie enorm hohe Ripplestrom-Belastbarkeit auszeichnen. Ausgelegt sind die RoHS-kompatiblen Kondensatoren für eine maximale Nennspannung von 450 V DC und decken mit sieben Typen ein Kapazitätsspektrum von 270 µF bis 820 µF ab. Dabei werden die Kapazitätswerte von 270 µF bis 560 µF in unterschiedlichen Abmessungen angeboten, was die Designflexibilität erhöht. Abhängig vom Kapazitätswert betragen die sehr kompakten Abmessungen nur 25 x 40 mm bis 35 x 55 mm (D x H).

Ein besonderes Leistungsmerkmal der nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente ist ihre enorm hohe Ripplestrom-Belastbarkeit von bis zu 11,28 A bei 100 Hz und 85 °C. Möglich wurde dies durch ein neues Design mit verstärktem Becherboden zur verbesserten aktiven Kühlung. Bei konventionellen Kondensatoren befindet sich das Ventil im Becherboden, beim neuen Design liegt es jedoch seitlich. Durch diese Verbesserung und aktive Kühlung konnte die Ripplestrom-Belastbarkeit um 85 Prozent gesteigert werden

Typische Anwendung dieser Kondensatoren mit einem hohen CV-Produkt ist die DC-Link-Beschaltung von Onboard-Chargern in xEVs.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • DC-Link in Onboard-Chargern von xEVs

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Sehr kompakte Abmessungen nur 25 x 40 mm bis 35 x 55 mm (D x H)
  • Enorm hohe Ripplestrom-Belastbarkeit von bis zu 11,28 A


Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauelementen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelementen. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Spannungsversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen Automotive, Industrial und Consumer Electronics, sowie Information and Communication Technology. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte TDK einen Umsatz von 15,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 117.000 Mitarbeiter weltweit.



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing