TDK Electronics · TDK Europe

Kondensatoren

24. Januar 2023

TDK bietet sehr kompakte Motor-run-Kondensatoren der Sicherheitsklasse S2

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B33331I6* kompakte EPCOS Motor-run-Kondensatoren der Sicherheitsklasse S2, die bereits jetzt dem ab September 2023 geltenden Standard IEC 60335-2-24 entsprechen. Sie sind für eine Spannung von 450 V AC bei 50/60 Hz ausgelegt und decken mit 13 Typen ein Kapazitäts­spektrum von 1 µF bis 20 µF ab. Besonders hervorzuheben sind die sehr kompakten Abmessungen der robusten Aluminiumbecher. Abhängig von der Kapazität betragen die Durchmesser nur 30 mm oder 35 mm, und die Höhen variieren einschließlich der Anschlüsse zwischen 73 mm und 103 mm. Damit sind sie die derzeit kompaktesten Motor-run-Kondensatoren auf dem Markt.

Die selbstheilenden Kunstharz-gefüllten Kondensatoren sind mit einer internen Überdruck-Abreißsicherung ausgestattet und für eine Lebensdauer von 10.000 Stunden bei 450 V AC ausgelegt. Standardmäßig sind die Anschlüsse als 2+2 Fast-on-Stecker (6,3 mm x 0,8 mm) ausgeführt und können kundenspezifisch modifiziert werden. Optional sind auch Ausführungen mit einem M8-Bolzen am Gehäuseboden verfügbar. Alle Typen verfügen über Zulassungen nach UL und VDE und tragen das CE-Zeichen.

Typische Anwendungen dieser Motor-Betriebs-Kondensatoren sind Kompressormotoren von Kühl- und Gefriergeräten sowie Pumpen in Industrieanwendungen.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Kompressormotoren von Kühl- und Gefriergeräten
  • Pumpen in Industrieanwendungen  

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Spannung: 450 V AC
  • Kapazitätsspektrum von 1 µF bis 20 µF
  • Sehr kompakte Abmessungen: Durchmesser 30 mm oder 35 mm, Höhen zwischen 73 mm und 103 mm
  • Zulassungen nach UL und VDE, CE-Kennzeichnung

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter https://www.tdk-electronics.tdk.com/de/ac_capacitors.



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauelementen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelementen. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Spannungsversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen Automotive, Industrial und Consumer Electronics, sowie Information and Communication Technology. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte TDK einen Umsatz von 15,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 117.000 Mitarbeiter weltweit.



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing