Übertrager
27. Oktober 2022
TDK bietet kompakte geschirmte Übertrager für Ultraschall-Anwendungen
Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B78302A* kompakte EPCOS Übertrager mit innovativen E5-Kernen für Ultraschall-Anwendungen. Sie umfasst drei Typen mit Übersetzungsverhältnissen zwischen 1:1:10,8 bis 1:1:15,3. Typenabhängig bieten die neuen Übertrager in SMD-Ausführung Induktivitätswerte zwischen 2 mH und 4 mH und eignen sich für Frequenzen von 50 kHz bis 300 kHz. Die nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente haben sehr kompakte Abmessungen von nur 8,1 x 7,0 x 7,0 mm³ und sind zur besseren Störunterdrückung durch eine Gegenwicklung geschirmt. Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C.
Die Übertrager dienen in Ultraschall-Anwendungen zur optimalen Impedanzanpassung zwischen dem Treiber-IC und dem Ultraschall-Sender beziehungsweise -Empfänger. Typische Anwendungen sind Einparkhilfen, Industrieroboter, Drohnen und Logistikroboter, Automated Guided Vehicles (AGV) sowie Systeme zur Füllstandsmessung.
Eigenschaften & Anwendungen
Hauptanwendungsgebiete
- Einparkhilfen
- Industrieroboter
- Drohnen und Logistikroboter
- AGV
- Systeme zur Füllstandsmessung
Haupteigenschaften und -vorteile
- Sehr kompakte Abmessungen von nur 8,1 x 7,0 x 7,0 mm³
- Arbeitsfrequenzen von 50 kHz bis 300 kHz
- Zulässiger Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
- Qualifiziert nach AEC-Q200
Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter https://www.tdk-electronics.tdk.com/de/transformers_automotive.
Über die TDK Corporation
Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauelementen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelementen. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Spannungsversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen Automotive, Industrial und Consumer Electronics, sowie Information and Communication Technology. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte TDK einen Umsatz von 15,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 117.000 Mitarbeiter weltweit.