TDK Electronics · TDK Europe

6. Mai 2021

Leistungskondensatoren: TDK bietet DC-Link-Kondensatoren mit sehr geringem ESL

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS Leistungskondensatoren für Gleichspannungs-Zwischenkreisanwendungen (DC-Link). Ausgelegt sind die Kondensatoren für Nennspannungen von 600 V DC bis 2000 V DC und decken ein Kapazitätsspektrum von 20 µF bis 270 µF ab. Die Strombelastbarkeit liegt abhängig vom Typ bei bis zu 60 A bei 55 °C, wobei Stromspitzen von bis zu 7,5 kA verkraftet werden. Die maximal zulässige Hotspot-Temperatur beträgt 85 °C.

Ein herausragendes Leistungsmerkmal sind die extrem geringen ESL-Werte, die abhängig vom Typ, nur bis zu 13 nH betragen. In Kombination mit den geringen ESR-Werten von minimal 0,9 mΩ eignen sich die Kondensatoren der Serie B2563xE* für Inverterlösungen mit schnell schaltenden Leistungsmodulen. Selbst bei hohen Schaltfrequenzen von 100 kHz bleibt der geringe ESR-Wert stabil. Dank der geringen parasitären Beiwerte kommt es selbst beim Abschalten großer Ströme zu keinen nennenswerten Spannungsüberhöhungen (Voltage Overshooting).

Die zylindrischen Becher der Kondensatoren bestehen aus Kunststoff, der UL 94 V0 entspricht. Zwei Anschlussarten sind verfügbar: M8-Gewindebolzen oder M5-Gewindebohrungen. Typische Anwendungen sind schnell schaltende Umrichter und Inverter für Photovoltaik-Anlagen, die Traktion in der Bahntechnik oder induktive Heizsysteme.

Hauptanwendungsgebiete

  • Schnell schaltende Umrichter und Inverter für Photovoltaik-Anlagen, Traktion und induktive Heizsysteme

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Nennspannungen von 600 V DC bis 2000 V DC
  • Kapazitätsspektrum von 20 µF bis 270 µF
  • Extrem geringer ESL von maximal 13 nH, ESR von minimal 0,9 mΩ

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/en/power_capacitors.



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelementen. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Spannungsversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte TDK einen Umsatz von 13,3 Milliarden USD und beschäftigte rund 129.000 Mitarbeiter weltweit.



Media Contact

Ralf Higgelke TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Frank Trampnau TDK Management Services GmbH Telefon +49 211 9077-127 Kontakt aufnehmen
Vincent Gaff Tronic's Microsystems SA Telefon +33 4 76 97 29 60 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing