TDK Electronics

サイリスタモジュールおよび付属品

 Intro Pic

サイリスタモジュール「TSM」シリーズは、高速の電子制御された自己観察型(self-observing)サイリスタスイッチを提供します。最大100 kvarの容量性負荷に対応、数ミリ秒以内で、PFC用コンデンサの切り替えが可能です。コンデンサの期待寿命内であれば、スイッチング回数にほぼ上限なくご利用いただけます。


特長とメリット

特長

  • 取り付けが容易: コンタクタ〔接触器〕と同様に使用可能
  • すべての必要なインテリジェンスをサイリスタモジュール内で提供
  • 応答時間: わずか5ミリ秒
  • 恒久的な自己制御:
    •  電圧パラメータ
    •  相シーケンス
    •  コンデンサ出力
  • 表示〔ディスプレイ〕
    • 運転
    • 故障
    • 起動
  • 「TSM-LC-I」: 単相、直接
  • 容量性負荷(L-N)または(L-L)の二相スイッチング
  • 「TSM-LC-S」: PFコントローラ「BR7000-I-TH/S485」からのシステムバス(パッチケーブル)を介したモジュールのトリガリング
  • コントローラは最大32台のデバイスに対応
  • V(電圧)、I(電流)、Q(電荷)、温度、スイッチング状態の表示および監視
  • PFコントローラでバスを介して直接エラーを表示および評価
  • フィルタリアクタの温度スイッチを直接監視

アプリケーション

  • 高負荷変動をともなう主要給電ネットワークにおけるダイナミックPFCシステム
  • プレス
  • 溶接機
  • エレベーター
  • クレーン
  • 風力タービン


上記数値は代表的な仕様のものです。ご注文の際は、弊社製品仕様をご確認いただくか、お客様の仕様を弊社にご指示くださいますようお願いいたします。


特性比較

TSM-LC-I

TSM-LC

TSM-LC-N1

TSM-LC-N480

TSM-LC-N690

TSM-LC-S

周波数

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

対応容量性負荷

10 … 22 kvar(電圧によって異なる)

12.5 ... 100 kvar 

最大 55 kvar

25 ... 50 kvar(電圧によって異なる)

40 … 75 kvar(電圧によって異なる)

最大 55 kvar

電圧

1 x
230, 400, 440, 480, 525 V AC(110 V ACの特注対応)

3 x
380 ... 440 V AC

380 … 440 V AC

380 ... 480 V

3 x
380 … 690 V AC

3 x
200 … 440 V AC



サイリスタモジュール TSM

 01-1 TSM-LC-I

TSM-LC-I


 01-3 TSM-LC-N1

TSM-LC-N1 / TSM-LC-N480


 01-5 TSM-LC10

TSM-LC10


 01-7 TSM-LC200

TSM-LC200

 01-2 TSM-LC-N

TSM-LC-N690


 01-4 TSM-LC-S

TSM-LC-S


 01-6 TSM-LC100

TSM-LC100


アプリケーション

  • 力率補正装置

特徴

  • 高速電子コントロール、自己観察型サイリスタ・スイッチ
  • ダイナミック (高速) 力率補正システムの中での使用

ユーザーメリット

  • 簡単な設置
  • LED 表示またはディスプレイによる表示とコントロール
  • 恒久的な自己制御
頻度対応容量性負荷電圧
TSM-LC-I50/60 Hz電圧により、
10 … 22 kvar
1 x 230, 400, 440, 480, 525 V AC
(要求に応じ110 V AC )
TSM-LC12.5 ... 200 kvar3 x 380 ... 440 V AC
TSM-LC-N1最大 55 キロバールまで380 … 440 V AC
TSM-LC-N480電圧により、
25 … 50 kvar
380 ... 480 V
TSM-LC-N690電圧により、
40 … 75 kvar
3 x 380 … 690 V AC
TSM-LC-S最大 55 キロバールまで3 x 200 … 440 V AC

TSMモジュール用付属品

EW-22

 02-1 TMAccessoriesEW22

高速再切換時間が要求されている場合に使われる放電抵抗 EW-22。もっと高い定格ステップに対しては、現地の営業所にお問い合わせください。

使用:
TSM-LC-I
TSM-LC10
TSM-LC100
TSM-LC200
TSM-LC-N
TSM-LC-S
TSM-HV50
TSM-HV200

必要としない
1 x EW-22
2 x EW-22 (並列)
4 x EW-22 (並列)
1 x EW-22
1 x EW-22
必要としない
4 x EW-22

BD-XXX

 02-2 TMAccessoriesBD100

TSM-LC-I, TSM-LC10, TSM-LC-N, TSM-LC-S, TSM-LC100, TSM-HV50のために使われる、離調リアクトルなしのPFCシステム用電流制限リアクトル BDシリーズ、1ステップにつき2つのユニットが必要。サイリスタ・モジュール TSMシリーズの保護。

使用:
TSM-LC-I
TSM-LC100
TSM-LC200
TSM-LC-N
TSM-LC-S
TSM-HV50
TSM-HV200

1 x BD050 or 1 x BD100
2 x BD200
離調されたシステムのためのみ
2 x BD100
2 x BD100
3 x BD100
離調されたシステムのためのみ

ESP-24

 02-3 TMAccessoriesESP24

TSM-LC-S用送り込みモジュール
24 V DCの動作電圧を回路網に送り込むため
最大10個のサイリスタ・スイッチにつき、1つのモジュールが必要


データシートの入手・検索

PDF 製品 タイプ 特徴
Current Limitation Reactor BD-050 400/480,  BD-100 400/480,  BD-200 400/480 Protection of thyristor modules
Discharge Resistor EW-22 Dynamic PFC
Feed-in Module ESP-24 1 module for 10 TSM-LC-S,  24 V DC supply voltage,  Accessory for TSM-LC-S
Thyristor Module TSM-LC-N480 25 … 50 kvar,  380 … 480 V,  Dynamic PFC
Thyristor Module TSM-LC-N690 40 … 75 kvar,  380 … 690 V,  Dynamic PFC
Thyristor Module TSM-LC-S 15 … 50 kvar,  200 … 440 V,  Dynamic PFC
Thyristor Module TSM-LC10 10 kvar,  400 V,  Dynamic PFC
Thyristor Module TSM-LC-I 10 … 22 kvar,  230 … 525 V,  Dynamic PFC
Thyristor Module TSM-LC-N1 25 … 50 kvar,  380 … 440 V,  Dynamic PFC

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • PFCコンデンサ取付/保守説明書B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, MKVコンデンサ B25836
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PhiCapコンデンサ B32340, B32343
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PoleCapコンデンサ B25671*
  • PFC DeltaCap の設置とメンテナンスの手引き
  • コンデンサ接触器取付/保守説明書
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-LC B44066Tシリーズ
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-HV B44066Tシリーズ
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • 技術報告書: BR6000シリーズPFコントローラの各種接続
  • アプリケーションガイド
  • アプリケーション
  • コンデンサに関するアンケート
  • General technical information
  • パワーエレクトロニクス用コンデンサの熱設計
  • 品質仕様
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)