TDK Electronics

セラミックトランジェント電圧抑制回路 (MLV バリスタ)

 Intro Pic

データシートの入手・検索

PDF 特徴/シリーズ 最大動作電圧 (V AC) 最大動作電圧 (V DC) タイプ
Automotive E series 10 - 40 12 - 56 CA05M2S10T100HG - CT2220S14BAUTOG
Automotive E series --- --- Kit
Automotive G series 14 - 40 16 - 56 CT0603K14G_G - CT2220K30G_G
Automotive G series, open mode design 14 16 CT0805S14BAUTOGOM_G, CT1206S14BAUTOGOM_G, CT1210S14BAUTOGOM_G
CTVS Multilayer Varistors and CeraDiodes for General Use --- --- Kit
CTVS Multilayer Varistors and CeraDiodes for Industrial Use --- --- Kit
CTVS Multilayer Varistors for Surge Protection --- --- Kit
ESD/ EMI filter series --- 5 CA04F2FT5AUD010G
new
High surge protection series 25 36 CT1210K25E2G
new
High surge protection series 50 65 CT1210K50E2GU
new
High surge protection series 45 59 CT1210K45E2GU
new
High surge protection series 40 58 CT1210K40E2G
new
High surge protection series 17 24 CT1210K17E2G
new
High surge protection series 50 65 CT1812K50E2GU
new
High surge protection series 60 85 CT1210K60E2GU
High-speed series 4 - 25 5.5 - 32 CA05M2S10T100HG - CT0603V150RFG_E
Low clamping voltage series 4 5.5 CT0201S4ACC5G
Standard series 4 - 130 5.5 - 170 CT0402L14G - CT2220M4G
Surge protection series 30 - 130 38 - 170 CN2220K30E2GK2 - CT2220S50E3G

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • アプリケーション関連情報
  • 安全上のご注意
  • 設計関連事項
  • 技術情報
  • 保護規格
  • 品質と環境
  • 信頼性
  • セレクション手順
  • セレクタガイド
  • ソルダリング方向
  • 記号と用語
  • テーピングと梱包

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


製品リソース

サンプルキット

プレゼンテーション

 CeraDiode Presentation ESD Bild

連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)