TDK Electronics

セラミック過度電圧サプレッサー サージ保護用CTVS 積層バリスタ

 CTVS Image

重要な特徴

  • 産業及び遠距離通信アプリケーション用大量生産タイプ
  • UL1449に対するUL承認(ファイル番号E481997)
  • IEC 61000-4-5による、10/700 μsに対して最大2 kVの高サージ電圧能力
  • -40°Cから最高125°Cまで温度ディレーティングなし

発注番号: B72499H9999K199

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Mouserから発注 Digi-Keyから発注 ダウンロード

検索結果件数: 20
PDF 在庫      アプリケーション 設計 ケースサイズ 最大動作電圧 (V DC) 最大動作電圧 (V AC) サージ 電流(8/20µs)(A) エネルギー耐量 (mJ) 特徴/シリーズ 制限電圧 1 A (V) 静電容量, 代表値 (pF) 静電容量,最大(pF) タイプ 発注コード 最高動作温度 (°C) 最低動作温度 (°C)
Industrial Single chip 1210 85 60 200 2000 Surge protection series 165 200 - CT1210K60G B72530T0600K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 1210 85 60 200 2000 Standard series 165 200 - CT1210K60G B72530T0600K062 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 38 30 5000 15000 Surge protection series 77 10000 - CT2220K30E2G B72540T6300K062 - 125 -55
Industrial Single chip 1210 65 50 1200 3000 Surge protection series 126 1200 - CT1210K50E2G B72530T6500K062 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 38 30 6000 15000 Surge protection series 77 10000 - CN2220K30E2GK2 B72542V6300K062 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 65 50 4500 15000 Surge protection series 135 3000 - CN2220K50E2GK2 B72542V6500K062 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 63 50 4500 15000 Surge protection series 127 5000 - CN2220S50E2GK2 B72542V6500S162 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 85 60 4500 15000 Surge protection series 140 3000 - CN2220K60E2GK2 B72542V6600K062 - 125 -55
Industrial Single chip 1812 65 50 400 4500 Surge protection series 135 500 - CT1812K50G B72580T0500K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 1812 65 50 400 4500 Standard series 135 500 - CT1812K50G B72580T0500K062 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 85 60 800 6800 Surge protection series 165 800 - CT2220K60G B72540T0600K062 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 65 50 800 5600 Surge protection series 135 1000 - CT2220K50G B72540T0500K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 2220 65 50 800 5600 Standard series 135 1000 - CT2220K50G B72540T0500K062 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 63 50 4500 - Surge protection series 127 8800 - CT2220S50E3G B72540T6500S162 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 65 50 4500 15000 Surge protection series 135 3000 - CT2220K50E2G B72540T6500K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 1206 14 11 200 500 Standard series 33 300 - CT1206K11G B72520T0110K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 2220 85 60 800 6800 Standard series 165 800 - CT2220K60G B72540T0600K062 - 125 -55
Automotive Single chip 2220 38 30 1200 12000 Automotive E series 77 4000 - CT2220K30G B72540E0300K062 - 150 -55
Automotive Single chip 1210 18 14 400 1500 Automotive E series 38 2000 - CT1210K14G B72530E0140K062 - 150 -55
Automotive Single chip 2220 56 40 1000 9000 Automotive E series 110 2000 - CT2220K40G B72540E0400K062 - 150 -55
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format