TDK Electronics

SMTインダクタ:SIMID 1210-H, B82422Hシリーズ

 SMT Inductors SIMID1210-H Image en

重要な特徴

  • LR 1.0 ~ 680 µH
  • 許容差 ±10%

発注番号: B82422X002

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 17
PDF 在庫      インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (A)  飽和電流 (代表的)(A) 抵抗値 (最大) (Ohm) クオリティファクタ Qmin 共振周波数 (最小) (MHz) EIA サイズ/シリーズ 備考 端子 アプリケーション タイプ 発注コード
4.7 ±10 0.7 0.905 0.27 8 46 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1472K000
1.5 ±10 0.96 1.52 0.13 8 110 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1152K000
22 ±10 0.34 0.44 1 12 21 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1223K000
33 ±10 0.28 0.34 1.5 12 15 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1333K000
680 ±10 0.061 0.075 30 15 3 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1684K000
150 ±10 0.13 0.165 7 15 6 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1154K000
330 ±10 0.09 0.115 14 15 4.5 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1334K000
220 ±10 0.11 0.14 10 15 5.5 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1224K000
68 ±10 0.19 0.25 3.2 12 10 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1683K000
470 ±10 0.076 0.1 20 15 3.5 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1474K000
10 ±10 0.5 0.62 0.48 12 30 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1103K000
100 ±10 0.15 0.195 4.6 15 8 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1104K000
2.2 ±10 0.89 1.35 0.15 8 90 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1222K000
47 ±10 0.23 0.295 2.1 12 12 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1473K000
15 ±10 0.39 0.535 0.72 12 26 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1153K000
6.8 ±10 0.58 0.77 0.35 8 35 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1682K000
1 ±10 1.15 1.835 0.1 8 150 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1102K000
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format