TDK Electronics · TDK Europe

SMD-PTC-Einschalt­strom­begrenzer

 Intro Pic

Der weltweit erste SMD-Thermistor von TDK nutzt den PTC-Effekt, um den Einschaltstrom automatisch zu begrenzen und sich und den nachfolgenden Schaltkreis im Fehlerfall zu schützen. Durch die sehr kompakte SMD-Bauweise lassen sich bis zu 70 Prozent Platz und Gewicht auf der Leiterplatte einsparen und schnell in automatisierten Fertigungslinien verarbeiten. Daher ist er für zahlreiche Industrie- und Automobilanwendungen bestens geeignet.


Vorteile

 Benefit_A_Pic

Platz und Gewicht

  • Platz- und Gewichtseinsparung auf der Leiterplatte (ca. 70%) 
  • Schnelleres und kostengünstigeres Verarbeiten beim Kunden durch den Einsatz des Reflow-Lötverfahrens 
  • Hohe Zuverlässigkeit durch gekapselte PTC-Thermistoren mit Klemmkontakten

Schutz

  • Schützt bei Kurzschlüssen in Zwischenkreiskondensatoren 
  • Rücksetzbarkeit, das Gerät kehrt automatisch in den Ausgangszustand zurück, wenn der Fehler behoben und die Temperatur auf einen sicheren Wert gefallen ist. 
 Benefit_B_Pic

 Benefit_C_Pic

Temperaturbereich

  • Hoher Betriebstemperaturbereich -40 bis +125 °C 
  • Dank der hohen thermischen Konstante kann viel Energie absorbiert werden. 
  • Qualifikation nach AEC-Q200 für Automobilanwendungen 

Anwendungen

 Traction inverters
 EV Charging Stations 2
 Variable Speed Drives
 SMPS

Datenblätter & Suche

PDF Bauform
Inrush current limiter, SMD

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

CHECK INVENTORY


Häufig gestellte Fragen

Was ist der Vorteil eines PTC-Thermistors als Einschaltstrombegrenzer gegenüber einem Festwiderstand?

PTC-Thermistoren schützen sich selbst und den nachfolgenden Schaltkreis gegen Überströme, indem sie ihren Widerstand bei steigender Temperatur automatisch erhöhen. Außerdem muss das PTC-Element nach dem Auslösen nicht gewechselt werden, da es sich selbst zurücksetzt, wenn die Störung behoben ist und die Temperatur auf ein sicheres Niveau zurückkehrt.

Welche Merkmale eines PTC-Bauteils sollten beim Schaltungsentwurf im Vergleich zu einem herkömmlichen Festwiderstand speziell berücksichtigt werden?

Nicht nur die Abhängigkeit des Bauteils oder der Temperatur des PTC-Widerstands ist zu berücksichtigen, sondern auch die Spannungs- oder Frequenzabhängigkeit, da diese den maximal zulässigen Strom in der Anwendung beeinflussen. 

Bitte beachten Sie die Abschnitte 6.1 und 6.2 in PTC general technical information

Wie ist ein geeignetes PTC-Produkt zu bestimmen?

Ein PTC als Einschaltstrombegrenzer ist sorgfältig nach dem vorgegebenen Entwurfsziel auszuwählen. Zunächst muss die Anzahl der erforderlichen PTC-Elemente anhand der in den einzelnen Datenblättern beschriebenen Gleichung bestimmt werden. Dazu gehören sowohl die Spezifikationen des Schaltungsdesigns als auch die des interessierenden PTCs, z. B. die Referenztemperatur oder die Wärmekapazität. Bei aufeinanderfolgenden Lade-/Entladezyklen während einer kurzen Zeitspanne kann eine höhere Anzahl von PTC-Elementen erforderlich sein, da die Wärmeableitung innerhalb der Zeit bis zum nächsten Zyklus begrenzt sein kann. 


Produkt-Ressourcen



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing