TDK Electronics · TDK Europe

Snap-in, Multi Pin, Large Size Kondensatoren

 Intro Pic

Die Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit Snap-in- und Multi-Pin-Anschlüssen lassen sich leicht auf der Leiterplatte der Anwendung montieren und sind so konzipiert, dass sie kompakt sind, hohe Ströme führen können und vor allem in Stromversorgungseinheiten für Server, Nachrichtentechnik und Industrieanwendungen sowie in USV-Anlagen, medizinischen Geräten, Photovoltaik-Invertern und Frequenzumrichtern zum Einsatz kommen. Mit ihrer Robustheit in Bezug auf schnelle Lade- und Entladezyklen erfüllen sie auch die hohen Anforderungen in Anwendungen mit Servoantrieben. Die großen Baugrößen sind auch nach AEC-Q 200 qualifiziert. Die Hochspannungsserien werden typischerweise in On-board-Ladeeinheiten eingesetzt. Aufgrund der kompakten Bauweise und der hohen Ripplestrom-Belastbarkeit lassen sich kompakte Kondensator-Batterien umsetzen.



Datenblätter & Suche

PDF Untere Betriebs­temperatur (°C) Obere Betriebs­temperatur (°C) Kapazität (µF) Nennspannung (V DC) Typ
-55 125 2000 - 27000 25 - 63 B41605
-40 105 82 - 680 450 B43654
-40, -25 105 68 - 820 400 - 500 B43268
new
-25 105 120 - 820 450 B43656
-25 105 100 - 820 450 - 500 B43649
-25 105 270 - 820 450 B43652
--- 105 440 - 3080 450, 475 B43661
--- 105 160 - 1960 450, 475 B43645
--- 105 460 - 1320 450, 475 B43660
--- 105 80 - 2060 420 - 500 B43658
--- 105 80 - 2060 420 - 500 B43657
--- 105 140 - 1440 420 - 475 B43659
--- 105 90 - 940 475, 500 B43655
--- 105 56 - 2200 200 - 500 B43547
--- 85 680 - 3900 400, 450 B43612
--- 85 270 - 1800 550, 600 B43611
--- 85 330 - 3900 400, 450 B43610
--- 105 270 - 3300 400 - 550 B43613
--- 105 120 - 1000 450 B43647
--- 105 47 - 2700 200 - 500 B43644
--- 105 100 - 3300 200 - 450 B43643
--- 105 82 - 3300 200 - 500 B43642
--- 105 120 - 1200 400 - 450 B43641
--- 105 82 - 3300 200 - 450 B43640
--- 85 82 - 2700 200 - 450 B43634
--- 85 100 - 3300 200 - 450 B43630
--- 85 56 - 2200 200 - 450 B43624
--- 105 68 - 820 400 - 500 B43548
--- 105 68 - 820 400 - 500 B43545
--- 105 47 - 2700 200 - 550 B43544
--- 105 820 - 56000 10 - 100 B41252
--- 105 56 - 2700 200 - 450 B43509
--- 85 47 - 2200 200 - 600 B43541
--- 85 1200 - 68000 10 - 100 B41231
--- 85 220 - 3300 385 - 500 B43512
--- 85 270 - 2700 350 - 450 B43513
--- 105 270 - 1800 400 - 450 B43516

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Overview of types
  • Major applications
  • General technical information
  • Quality and environment
  • Selection chart
  • Overview
  • General
  • Zubehör
  • Cautions and warnings

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Produkt-Ressourcen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing