TDK Electronics · TDK Europe

Thermistoren

5. Februar 2025

TDK bietet bleifreie NTC-Thermistoren für eine breite Palette von Automobil- und Industrie-Anwendungen

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation stellt die NTC-Thermistoren L862 (B57862L) mit biegbaren Drähten und die NTC-Thermistoren L871 (B57871L) für die Durchsteckmontage vor, die sich in einer Vielzahl von Automobil- und Industrie-Anwendungen einsetzen lassen. Beide Serien sind bleifrei und können Temperaturen zwischen -40 °C und +155 °C mit einer Toleranz von ±1% bzw. ±3% messen. Bei Raumtemperatur beträgt ihre maximale Verlustleistung 60 mW. Für beide Serien sind verschiedene Nennwiderstände zwischen 1 kΩ und 100 kΩ und unterschiedliche R/T-Kennlinien verfügbar (siehe Tabellen unten und auf der nächsten Seite). Nach 10.000 h bei +70 °C beträgt die Abweichung des Widerstands bei Raumtemperatur R25 weniger als 3%.

Das mit einer schwarzen Epoxidbeschichtung gekapselte Sensorelement des L862 hat eine Baugröße von nur 2,6 x 6,5 mm2 (D x H) und verfügt über isolierte Anschlussleitungen aus versilbertem Nickeldraht (AWG 30, Ø 0,25 mm). Die Gesamtlänge des Sensors einschließlich der Anschlussleitungen beträgt 50 mm, wobei 6 mm abisoliert sind. Der Verlustfaktor δth des Sensors liegt bei 1,4 mW/K, seine thermische Zeitkonstante τc bei 14 s.

Auch der Sensor des L871 ist mit einer schwarzen Epoxidbeschichtung überzogen. Er ist gerade einmal 2,8 x 6,0 mm2 (D x H) groß und besitzt mit Kupfer beschichtete Stahldrähte (Ø 0,4 mm) mit einem Rastermaß von 2,5 mm. Der δth des Sensors beträgt 3 mW/K, seine thermische Zeitkonstante τc 9 s.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Temperaturmessung in einer Vielzahl von Automobil- und Industrie-Anwendungen  (z.B. Akkupacks, Power Banks, Energiespeicher, Drohnen)

     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Kurze Ansprechzeit
  • Hohe Messgenauigkeit
  • Verschiedene Toleranzen verfügbar


     

Kenndaten

Bestellnummer

R25 [Ω]

Nr. der R/T-Charakteristik

B25/100 [K]

B57862L0102+0001 k10233930 ±1%
B57862L0202+0002 k10383560 ±1%
B57862L0502+0005 k80163988 ±1%
B57862L0103+00010 k80163988 ±1%
B57862L0104+000100 k20144540 ±1%
Baureihe L862 (B57862L*) (+ = Widerstandsgenauigkeit, F = ±1%, H = ±3%)

Bestellnummer

R25 [Ω]

Nr. der R/T-Charakteristik

B25/100 [K]

B57871L0202+0002 k10383560 ±1%
B57871L0502+0005 k80163988 ±1%
B57871L0103+00110 k80163988 ±1%
B57871L0303+00030 k80183964 ±1%
B57871L0104+000100 k20144540 ±1%
Baureihe L871 (B57871L*) (+ = Widerstandsgenauigkeit, F = ±1%, H = ±3%)

 

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/ntc

 



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte TDK einen Umsatz von 14,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 101.000 Mitarbeiter weltweit.

 


Media Contact

Ralf Higgelke TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Frank Trampnau TDK Management Services GmbH Telefon +49 211 9077-127 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing