TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren

14. Oktober 2024

TDK stellt mit xEVCap einen standardisierten, modularen DC-Link-Kondensator für xEV-Traktionsumrichter vor

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation stellt den xEVCap vor, einen standardisierten und modularen DC-Link-Kondensator für Antriebsumrichter in Pkws, Nutz- und Baufahrzeugen (Off-Highway) sowie Werkzeugmaschinen. Typischerweise kommen in solchen Anwendungen vollständig kundenspezifische Bauelemente zum Einsatz, was die Entwicklung zeitaufwendig und nur in großen Stückzahlen wirtschaftlich rentabel macht. Ändern sich zudem die Anforderungen im Laufe eines Projekts, kann sich der Zeitaufwand für die Kondensatorentwicklung weiter vergrößern und damit das Gesamtprojekt verzögern.

Mit dem skalierbaren und modularen xEVCap unterstützt TDK die Entwickler von Umrichtern dabei, unterschiedliche Anforderungen an Kapazität und Stromstärke auch bei geringeren Stückzahlen zu erfüllen und gleichzeitig Zeit zu sparen. Darüber hinaus senkt dieser Ansatz die Kosten, da standardisierte Kondensatormodule verwendet werden und dadurch weniger Bauelemente gelagert werden müssen. Um unterschiedliche Kapazitäts- und Stromanforderungen zu erfüllen, lassen sich mehrere xEVCaps einfach parallelschalten. Für den kompletten Kapazitätsbereich stehen Automotive-qualifizierte Lösungen nach AEC-Q200 rev. E und IEC TS 63337:2024 zur Verfügung.

Für den xEVCap existieren zwei Anschlussvarianten: Während der B25654A*001 über Anschlusspins zum Einlöten in Stromschienen oder Leiterplatten verfügt, hat der B25654A*002 Flachanschlüsse zum Anschweißen oder Anschrauben an Stromschienen. Jede Variante ist in zwei bzw. drei verschiedenen mechanischen Versionen und vier Spannungsklassen erhältlich. Die Abmessungen betragen 85 x 47 x 40,5 mm³ (L x B x H), 97,5 x 35,5 x 42,5 mm³ und 109 x 47 x 40,5 mm³. Für folgende Nennspannungen sind Bauelemente erhältlich: 500 V, 650 V, 850 V und 920 V. Abhängig von den Nennspannungen reichen die Kapazitäten von 60 µF bis 270 µF. Alle xEVCaps sind in TDKs CLARA-Tool (Capacitor Life And Rating Application) eingebunden, das die Bauelemente unter verschiedenen Betriebsbedingungen elektrisch und thermisch simuliert. Darüber hinaus stehen auch SPICE-Modelle und STEP-Dateien zum Download zur Verfügung.

Einige Zeit lang darf die anliegende Spannung höher sein als die Nennspannung; die 850-V-Typen beispielsweise halten 100 Stunden lang 890 V bei +105 °C stand, kurzzeitig auch Stoßspannungen von bis zu 1200 V. Die Nennströme reichen von 35 A bis 60 A (bei 10 kHz) mit ESL-Werten von 14 nH oder 17 nH (bei 1 MHz). Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +105 °C.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Zwischenkreis (DC-Link) von Antriebsumrichtern in Pkws, Nutz- und Baufahrzeugen, Werkzeugmaschinen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Skalierbar und modular für verschiedene Leistungsniveaus und -dichten
  • Kompatibel zu Wide-Bandgap-Leistungshalbleitern (SiC, GaN)
  • Gute Selbstheilungseigenschaften
  • Niedriger ESR und niedrige ESL
  • Erfüllt die IEC TS 63337:2024 (alle Versionen)
  • Erfüllt die AEC-Q200 rev. E (Versionen mit Anschlusspins)

Kenndaten

Bestellnummer

Nennspannung 
VR [V]

Nennkapazität 
CN [µF] (120 Hz)

Bemessungsstrom 
Imax [A]

Abmessungen 
[mm] (L x B x H)

B25654A5207K*5002004085 x 47 x 40,5
B25654A5277K*50027050109 x 47 x 40,5
B25654A6117K*6501156097,5 x 35,5 x 42,5
B25654A6137K*6501304285 x 47 x 40,5
B25654A6177K*65017555109 x 47 x 40,5
B25654A8806K*850805697,5 x 35,5 x 42,5
B25654A8107K*8501004085 x 47 x 40,5
B25654A8137K*85013550109 x 47 x 40,5
B25654A9606K*920605597,5 x 35,5 x 42,5
B25654A9756K*920753585 x 47 x 40,5
B25654A9117K*92011045109 x 47 x 40,5
*: 001 (Anschlusspins); 002 (Flachanschlüsse)

 

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/xEVCap

 



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte TDK einen Umsatz von 14,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 101.000 Mitarbeiter weltweit.

 


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing