TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten

22. August 2024

TDK erweitert AEC-Q200-qualifizierte SMD-Drosseln ERU27M aus Legierungspulver für Ströme bis zu 48 A

 Bild_Teaser_grau_de

Die Die TDK Corporation hat ihre EPCOS ERU27M-Serie von SMD-Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten erweitert, deren Kern aus einer isolierten Pulverlegierung besteht und eine wendelförmige Flachdrahtwicklung aufweist. Da die Leistungsdichten und Ströme in Automobil- und Industrieanwendungen kontinuierlich steigen, trägt diese neue Serie diesen Anforderungen Rechnung, indem ein Legierungspulver als Kernmaterial verwendet wird, das im Vergleich zu dem bisher verwendeten Kernmaterial weicher in Sättigung geht.

Konzipiert für Bemessungsströme von 36 A bis 48 A, decken diese oberflächenmontierbaren Komponenten einen Bereich von Induktivitätswerten von 2,3 µH bis 8,5 µH ab. Die DC-Widerstände liegen zwischen 0,68 mΩ und 1,66 mΩ. Dank der Wicklung aus Flachdraht haben die Bauteile sehr kompakte Abmessungen von nur 27,1 x 25,55 mm, und die Höhe reicht von 14,1 mm bis 16,4 mm. Ausgelegt sind die Induktivitäten für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +150 °C.

Mit dieser magnetisch geschirmten und robusten Konstruktion mit einem dritten Pin, der elektrisch nicht kontaktiert ist, können diese 4 neuen AEC-Q200-qualifizierten Speicherdrosseln in DC/DC-Konvertern, VRM-Modulen und POL-Wandlern insbesondere im Automobilbereich, aber auch in Solarwandlern eingesetzt werden.

Neben dem etablierten und nun erweiterten Standardportfolio kann TDK Electronics seine Kunden dabei unterstützen, platz- und kostenoptimierte Lösungen zu realisieren, indem bestimmte Fertigungsparameter geändert werden. Darüber hinaus sind auch vollständig kundenspezifische Designs möglich.

Um sich mit den verschiedenen Modellen dieser Serie vertraut zu machen, bietet TDK ein Musterkit für die ERU27M Drosseln an (B82579X0027). Es enthält vier Exemplare von jeder der vier Modellvarianten.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

Energiespeicherdrosseln für

  • DC-DC-Konverter
  • VRM-Module
  • POL-Wandler
  • Solar-Wandler

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohe Bemessungsströme bis zu 48 A
  • Extrem niedriger DC-Widerstand bis hinab zu 0,68 mΩ
  • Sehr flache Bauform und kleine Grundfläche
  • Elektrisch isolierender Legierungspulver-Kern
  • Magnetisch geschirmt
  • Dritter Pin, der elektrisch nicht kontaktiert ist, um die mechanische Zuverlässigkeit zu verbessern
  • Oberflächenmontierbar
  • Qualifiziert nach AEC-Q200

Kenndaten

Bestellnummer

Interner Code

Bemessungsinduktivität LR [µH]

Bemessungsstrom 
Itemp [A]

DC-Widerstand 
[mΩ]

Höhe
[mm]

ERU27M-2R3LB82579A1232A0272,3480,6814,1
ERU27M-3R9LB82579A1392A0273,9460,8815,5
ERU27M-6R2LB82579A1622A0276,2371,3915,2
ERU27M-8R5LB82579A1852A0278,5361,6616,4

 

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/eru_chokes

 



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte TDK einen Umsatz von 14,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 101.000 Mitarbeiter weltweit.

 


Media Contact

Ralf Higgelke TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Frank Trampnau TDK Management Services GmbH Telefon +49 211 9077-127 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing