TDK Electronics

SMT 電流検出トランス

 Intro Pic

データシートの入手・検索

PDF インダクタンス (μH) 検出電流 (A) テスト電圧 (V AC) コア形状 タイプ
new
33 - 820 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1
80 - 8000 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B
new
1200 - 18000 30 2.5 kVrms, 1 s EP11 B78419A2
1400 - 22400 40 1500V, 50Hz/2s EE 12.6 B82801C
1700 - 11000 20 2400V, 50Hz/1s EP7 B78417A2
1700 - 25000 30 2400V, 50Hz/1s EP10 B78419A
--- 40 1500V, 50Hz/2s EE 12.6, Sample Kit B82801C, Kit
--- 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2, Sample Kit B82801A1, Kit
new
--- 30 2.5 kVrms, 1 s EP11, Sample Kit B78419A2, Kit
--- 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0, Sample Kit B82801B, Kit

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 安全上のご注意
  • EMCサービス
  • 技術情報
  • 品質と環境
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。



連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)