TDK Electronics

SMT 電流検出変圧器: EE 4.2 コアシリーズ – B82801A

 Current Sense Transformers 4.2 Image

重要な特徴

  • 巻数比 Np : Ns 1 : 20 ~ 1 : 150
  • インダクタンス Lmin 33 ~ 1840 μH
  • 電圧・時間の積 5.76 ~ 43.2 V*μs

発注番号: B82801X4

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 7
PDF 在庫      インダクタンス (μH) 巻数比 (Np:Ns) 検出電流 (A) テスト電圧 (V AC) コア形状 タイプ 発注コード 高さ (最大) (mm) 幅  (最大) (mm) 長さ (最大) (mm) 最低動作温度 (°C) 最高動作温度 (°C)
400 1:70 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1404A070 3.5 4.5 4.85 -40 +125
74 1:30 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1743A030 3.5 4.5 4.85 -40 +125
295 1:60 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1304A060 3.5 4.5 4.85 -40 +125
33 1:20 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1333A020 3.5 4.5 4.85 -40 +125
820 1:100 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1824A100 3.5 4.5 4.85 -40 +125
132 1:40 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1134A040 3.5 4.5 4.85 -40 +125
205 1:50 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1214A050 3.5 4.5 4.85 -40 +125
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format