温度センサ
2023年9月7日
Auワイヤーボンド対応NTCサーミスタの開発と量産
- Auワイヤーボンド実装に対応
- 抵抗値/B定数公差±1%対応し、高精度な温度センシングが可能
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、Auワイヤーボンド対応NTCサーミスタ 「NTCWSシリーズ」を開発し、2023年9月より量産を開始したことを発表します。 本製品は、光通信分野で使用されるレーザーダイオード(LD)の温度検知用としてパッケージ内に実装するため、Auワイヤーボンド実装が可能な温度センサです。
5Gに代表される光通信用トランシーバや車間距離測定に使用されるLiDARなどでは、LDを用いるデバイスが増加しています。このLDは温度によって波長が変化するため、LDの温度を制御することが高性能化のポイントとなります。NTCWSシリーズは、LDの高精度な温度センシングを可能にするため、抵抗値/B定数の狭公差(±1%)に対応し、かつLD近傍にAuワイヤーボンド実装が可能な温度センサです。 B定数が「3930K±1%」の製品*を先行リリースし、その他の特性品も順次リリースします。
当社では、産業機器・車載用途を始めとする温度センサの製品強化をはかっており、今後もNTCサーミスタのラインアップを拡充することで、市場ニーズに対応して参ります。
*NTCWS3UF103FC1GT, NTCWS3UF103HC1GT
特徴とアプリケーション
主な用途
- 光トランシーバおよびLiDAR用LDの温度検知
主な特長と利点
- LDパッケージ内に実装可能なAuワイヤーボンド対応
- 抵抗値/B定数の狭公差(±1%)に対応
主要データ
製品名 | 外形寸法 | 抵抗値規格 | B定数規格 | 電極材質 |
---|---|---|---|---|
NTCWS3UF103FC1GT | L, W : 0.33 ± 0.04 | 10.0 ± 1 % | B25/85=3930 ± 1% | Au Thick film |
NTCWS3UF103HC1GT | 10.0 ± 3 % |