TDK Electronics

SMTインダクタ:SIMID 2220-T, B82442Tシリーズ

 SMT Inductors SIMID2220-T Image

重要な特徴

  • LR 1.0 ~ 10000 µH
  • 許容差 ±10% および ±20%

発注番号: B82442X002

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 10
PDF 在庫      インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (A)  飽和電流 (代表的)(A) 抵抗値 (最大) (Ohm) クオリティファクタ Qmin 共振周波数 (最小) (MHz) EIA サイズ/シリーズ 備考 端子 アプリケーション タイプ 発注コード
2200 ±10 0.1 0.205 22.5 30 1.2 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1225K050
10 ±10 1.42 2.8 0.132 15 19 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1103K050
470 ±10 0.24 0.46 4.73 20 2.6 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1474K050
1000 ±10 0.15 0.31 9.5 30 1.8 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1105K050
4700 ±10 0.073 0.145 48.6 30 0.8 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1475K050
22 ±10 1.04 2.05 0.238 15 13 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1223K050
10000 ±10 0.046 0.11 112 25 0.5 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1106K050
47 ±10 0.7 1.35 0.519 15 8 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1473K050
100 ±10 0.51 0.98 0.99 20 6.1 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1104K050
220 ±10 0.33 0.64 2.21 20 3.9 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1224K050
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format