TDK Electronics · TDK Europe

Vielschicht-Varistoren (MLVs)

 Intro Pic


Keramische Schutzbauelemente gegen transiente Überspannungen sind spannungsabhängige Widerstände mit symmetrischen U/I-Kennlinien. Mit steigender Spannung sinkt ihr ohmscher Widerstand, wodurch ein weiterer Anstieg der Überspannung „kurzgeschlossen” wird.

Vielschicht-Varistoren (Multi-Layer Varistors, MLVs) mit Reaktionszeiten von unter 0,5 ns schützen elektronische Schaltungen im Mobilfunk, in der Automobil-Elektronik, in industriellen Anwendungen, in der Konsum-Elektronik und in der Informationstechnologie vor elektrostatischer Entladung (ESD) und transienten Überspannungen.


Technologie

 Pic 1
  • Der Chip eines keramischen Vielschicht-Varistors setzt sich aus abwechselnden Keramik- und Elektrodenschichten zusammen. Die Dicke der Keramikschichten beeinflusst die Schwellenspannung.
  • Je stärker sich die Elektrodenschichten im aktiven Bereich überlappen, desto mehr schädliche Energie kann der Chip aufnehmen. Diese Elektroden sind jeweils mit den Anschlüssen nach außen verbunden.
  • MLVs werden zu dem zu schützenden elektronischen System parallelgeschaltet und werden niederohmig, sobald die Spannung über einen MLV-typspezifischen Schwellenwert steigt. Dadurch verhindern sie, dass die transiente Überspannung weiter ansteigt.
     
 Pic 2
  • Wenn man Zinkoxid (ZnO) mit anderen Metalloxiden unter bestimmten Bedingungen sintert, entsteht eine polykristalline Keramik, deren elektrischer Widerstand an den Korngrenzen nichtlinear von der Spannung abhängt. Dieses Phänomen wird als Varistor-Effekt bezeichnet.
  • An den Stellen, wo die Zinkoxid-Körner durch eine Zwischenschicht verbunden sind, entsteht beim Sintern eine mikroskopische Struktur aus „Mikro-Varistoren“. Das elektrische Verhalten des MLV ergibt sich aus der Anzahl der in Serie und parallel geschalteten Mikro-Varistoren.
  • MLVs bieten auf natürliche Weise Millionen von PN-Übergängen innerhalb des gesamten Volumens eines einzelnen Bauelements. Im Vergleich dazu verfügt eine TVS-Diode (Transient Voltage Surge) auf Siliziumbasis nur über einen einzigen PN-Übergang.
     

Schnellsuche nach Multilayer Varistors

 Search ProdCenter Pic

Entdecken Sie die leistungsstarke Suchoberfläche von TDK, um den passenden Multilayer Varistor für Ihre Anwendung zu finden. Filtern Sie Produkte ganz einfach nach wichtigen Kenngrößen wie:

  • Hauptanwendung
  • Eigenschaften
  • Chipgröße
  • Max. Betriebsspannung
  • Max. Stoßstrom
  • Max. Klemmspannung
  • Energieaufnahme
     

Jetzt suchen!

Merkmale

 Small

Gehäusegröße EIA0201 bis EIA2220
 

 Voltage

Maximale Arbeitsspannung VRMS,max = 6 … 130 V

 

 Robust

Bidirektionaler Schutz für eine einzelne Leitung
 
 

 Sustainable

100% bleifrei, UL-konform 


Vorteile

Merkmale

Automotive

Mehrzweck

Hoher Überspannungsschutz

X Serie

Breites Produktspektrum

✔

✔

✔

✔

ESD-Schutz gemäß IEC 6100-4-2 Level 4

✔

✔

✔

✔

Erfüllt die Anforderungen für Automotive-Impulse nach ISO 7637-2 und ISO 16750-2 (15 kV)

✔

 

 

✔

Bidirektionaler ESD-Schutz bis zu 25 kV

✔

✔

✔

✔

Hoch zuverlässiger ESD-Schutz mit bis zu 30 kV gemäß IEC 61000-4-2, Level 4

  

✔

✔

AECQ-200

✔

 

 

✔*

Failsafe-Option gemäß VW 80808-1 verfügbar

✔

 

 

✔

Hohes Niveau an Zuverlässigkeit und stabilem Schutz

✔

✔

✔

✔

Keine Derating bis +125 °C

✔

✔

✔

✔

Belastbarkeit bei Stoßspannungen bis zu 4 kV (8/20 µs) gemäß IEC 6100-4-5

 

✔

 

✔

Impulsbelastbarkeit bis zu 5 kA (1 x 8/20 µs) gemäß IEC 61000-4-5

 

 

✔

✔

Mehrere Impulse hintereinander

✔

✔

✔

✔

Kurze Ansprechzeit (< 0,5ns) 

✔

✔

✔

✔

Kleinerer CO2-Fußabdruck

 

 

 

✔

UL-Approbation nach UL1449 (Akte E481997)*

 

✔

✔

✔

 Breakout Production

Produkt-News

 Product News Pic
  • Neue umweltfreundliche X-Serie mit reduziertem CO2-Fußabdruck für den Überspannungsschutz in Standard- und Automobil-Anwendungen
  • Neue leistungsstarke und besonders kompakte TVS-Diode für IKT-Anwendungen, Consumer-Produkte und High-Speed-Anwendungen
  • Neue 48 V-Serie für 48 V Systeme

Wichtige und typische Anwendungen

Automotive

Capacitance to voltage
  • Kommunikationsbus
  • Antriebsstrang
  • Unterhaltung und Infotainment
  • Safety / ADAS
  • Beleuchtung
  • Karosserie / Komfort
  • ECU/Batterieleitung
     

Kommunikation

Capacitance to voltage
  • Infrastruktur
  • Basisstation
  • Power over Ethernet (PoE)
  • PoC (Power over Coax)
  • IoT


     

Industrie

Capacitance to voltage
  • Stromversorgung
  • Beleuchtung
  • USV
     

Künstliche Intelligenz

Capacitance to voltage
  • KI-Server
  • Rechenzentren
  • KI-Server-Stromversorgungen
     

IoT

Capacitance to voltage
  • Wearables
  • Sensoren
  • Sicherheitskameras
     

Consumer

Capacitance to voltage
  • Haushaltsgeräte
  • Smart Home
  • Medizingeräte

Datenblätter & Suche

PDF Features/Serie Max. Betriebsspannung (V AC) Max. Betriebsspannung (V DC) Typ
Automotive E series 10 - 40 12 - 56 CA05M2S10T100HG - CT2220S14BAUTOG
Automotive E series --- --- Kit
Automotive G series 14 - 40 16 - 56 CT0603K14G_G - CT2220K30G_G
Automotive G series, open mode design 14 16 CT0805S14BAUTOGOM_G, CT1206S14BAUTOGOM_G, CT1210S14BAUTOGOM_G
new
Automotive X series 25 31 CT1812K25G_X1
new
Automotive X series 30 38 CT1210K30G_X1
new
Automotive X series 35 45 CT1206K35G_X1
new
Automotive X series 14 16 CT1206S14BAUTOG_X1
new
Automotive X series 20 26 CT0805K20G_X1
new
Automotive X series 30 38 CT2220K30G_X1
new
Automotive X series 25 31 CT1206K25G_X1
new
Automotive X series 20 26 CT1206K20G_X1
Automotive X series 30 38 CT1206K30G2_X1
Automotive X series 30 38 CT0805K30G_X1
Automotive X series 14 16 CT1210S14BAUTOG_X1
Automotive X series 25 31 CT1210K25AUTOG2_X1
Automotive X series 17 22 CT0805K17G_X1
Automotive X series 14 16 CT0805S14BAUTOG_X1
Automotive X series 25 32 CT0603L25HTCCG_X1
Automotive X series 17 22 CT1210K17G_X1
Automotive X series 25 31 CT0805K25G_X1
Automotive X series 25 31 CT0805K25G_X1
Automotive X series 14 16 CT1210S14BAUTOG2_X1
Automotive X series 40 56 CT1206K40G_X1
Automotive X series 25 31 CT0805K25AUTOG2_X1
Automotive X series 25 32 CT0603L25HSG_X1
Automotive X series 25 31 CT1210K25AUTOG_X1
Automotive X series 30 38 CT1206K30G_X1
Automotive X series 30 38 CT1812K30G_X1
Automotive X series 14 16 CT0805S14BAUTOG2_X1
Automotive X series 25 32 CT0603L25HSG2_X1
Automotive X series 25 31 CT1210K25G_X1
CTVS Multilayer Varistors and CeraDiodes for General Use --- --- Kit
CTVS Multilayer Varistors and CeraDiodes for Industrial Use --- --- Kit
CTVS Multilayer Varistors for Surge Protection --- --- Kit
ESD/ EMI filter series --- 5 CA04F2FT5AUD010G
High surge protection series 25 36 CT1210K25E2G
High surge protection series 50 65 CT1210K50E2GU
High surge protection series 17 24 CT1210K17E2G
High surge protection series 60 85 CT1210K60E2GU
High surge protection series 50 65 CT1812K50E2GU
High surge protection series 40 58 CT1210K40E2G
High surge protection series 45 59 CT1210K45E2GU
High-speed series 4 - 25 5.5 - 32 CA05M2S10T100HG - CT0603V150RFG_E
Low clamping voltage series 4 5.5 CT0201S4ACC5G
new
Standard series 25 31 CT1206K25G_X
new
Standard series 20 26 CT0805K20G_X
new
Standard series 20 26 CT1206K20G_X
new
Standard series 45 59 CT1210K45E2G_X
new
Standard series 30 38 CT1210K30G_X
new
Standard series 30 38 CT2220K30G_X
new
Standard series 14 16 CT0805S14G_X
new
Standard series 50 65 CT1210K50G_X
new
Standard series 50 65 CT1206K50G_X
Standard series 28 36 CT0402S28G_X
new
Standard series 25 32 CT0603L25G_X
Standard series 3.5 5 CT0402M4G_X
Standard series 25 32 CT0603L25HSG_X
Standard series 40 51 CT0402S40G_X
Standard series 3.5 5 CT0402K4G_X
Standard series 37 48 CT0603S37G_X
Standard series 33 42 CT0402S33G_X
Standard series 30 38 CT0805K30G_X
Standard series 30 38 CT1206K30G2_X
Standard series 40 56 CT1206K40G_X
Standard series 17 22 CT1210K17G_X
Standard series 30 38 CT1812K30G_X
Standard series 30 38 CT1206K30G_X
Standard series 25 31 CT0805K25G_X
Standard series 4 - 130 5.5 - 170 CT0402L14G - CT2220M4G
Surge protection series 30 - 130 38 - 170 CT0805K30G - CT2220S50E3G

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Application notes
  • Cautions and warnings
  • Design notes
  • General technical information
  • Protection standards
  • Quality and environment
  • Reliability
  • Selection procedure
  • Selector guide
  • Soldering directions
  • Symbols and terms
  • Taping and packing

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Präsentation

 CeraDiode Presentation ESD Bild


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing