TDK Electronics · TDK Europe

MEMS-Sensoren

11. September 2024

TDK bringt den Tronics AXO314 auf den Markt, einen digitalen Beschleunigungssensor mit geschlossenem Regelkreis für hochdynamische Industrie-Anwendungen

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation kündigt ein neues Produkt mit der Tronics AXO®300 Beschleunigungssensor-Plattform an. Nach der Einführung des AXO315 für Avionik-Anwendungen, des AXO305 für Positioniersysteme zu Lande und zu Wasser, und des AXO301 für Bahnanwendungen und Neigungsmessungen erweitert Tronics sein Portfolio mit dem AXO314. Dabei handelt es sich um einen leistungsstarken digitalen MEMS-Beschleunigungssensor mit einem Eingangsbereich von ±14 g für industrielle Anwendungen, die mit mechanischem Stoß und Erschütterungen konfrontiert sind.

Dank der in der Branche einzigartigen Architektur mit geschlossenem Regelkreis bietet der Sensor eine hervorragende Linearität und eine hohe Vibrationsunterdrückung. Daher ist der AXO314 im Vergleich zu den sperrigen und teuren Quarz-Beschleunigungssensoren eine digitale und kostengünstige Alternative, die zudem klein, leicht und stromsparend ist.

Mit seiner Wiederholgenauigkeit von 1 mg über ein Jahr und seiner Bias-Instabilität von 4 µg erweist sich der AXO314 als robuste, miniaturisierte und präzise Lösung zur Beschleunigungsmessung in dynamischen Systemen, die rauen Umgebungen ausgesetzt sind und ein hohes Maß an Beständigkeit und Zuverlässigkeit erfordern.

Zusammen mit dem hochstabilen MEMS-Gyro GYPRO®4300 von Tronics, der das gleiche SMD-J-Lead-Gehäuse für ein ausgezeichnetes thermisches Verhalten sowie die gleiche 24-Bit-SPI-Schnittstelle besitzt, ist der AXO314 bestens dafür ausgelegt, in mehrachsige IMUs (Inertial Measurement Unit) und INS (Inertial Navigation System) integriert zu werden. Diese werden in Vermessungs- und Kartierungsanwendungen zu Land, zu Wasser und in der Luft sowie in GNSS-gestützten Positionierungssystemen für Luft- und Bodenfahrzeuge eingesetzt.

Der AXO314 fällt nicht unter die Dual-Use-Exportkontrolle und erfüllt die REACH- und RoHS-Normen. Wie alle Produkte aus dem Portfolio der leistungsstarken MEMS-Inertialsensoren des Unternehmens sind auch die AXO314-Beschleunigungssensoren werksseitig kalibriert und liefern über den gesamten Temperaturbereich hochgenaue Ergebnisse. Außerdem können die Rohdaten ausgegeben werden, damit die Kunden ihre eigenen Kompensationsstrategien anwenden können.

Die Serienfertigung des AXO314 hat bereits im Mai 2024 begonnen und er steht für Bemusterungen und Kundenevaluierungen direkt bei Tronics oder über spezialisierte Distributionskanäle zur Verfügung. Auf der Intergeo 2024, einer der weltweit führenden Veranstaltungen für Vermessungs- und Kartierungsanwendungen, die vom 24. bis 26. September 2024 in Stuttgart stattfindet, wird die AXO314 zum ersten Mal am Stand G1.074 von Tronics ausgestellt.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • IMU und INS für GNSS-gestützte Navigation und Positionierung von Luft- und Bodenfahrzeugen
  • Vermessung und Kartierung aus der Luft
  • Vermessung und Bohrführung von Bergbauinstrumenten
  • IMU für Systeme zur Messung der Gleisgeometrie

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Einachsiger Beschleunigungssensor mit einem Eingangsbereich von ±14 g
  • Wiederholgenauigkeit bei zusammengesetztem Bias für ein Jahr: 1 mg
  • Schwingungsdämpfung: 20 μg/g²
  • Bias über Temperatur: 0,5 mg
  • Rauschdichte: 15 μg/√Hz
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
  • Werkskalibriert über die Temperatur
  • Hermetisch dichtes keramisches SMD-Gehäuse mit 28 Pins J-LEAD
  • Unterliegt nicht der Dual-Use-Exportkontrolle
  • REACH- und RoHS-konform

Glossar

  • g: Erdbeschleunigung (9,806 m/s²)


Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte TDK einen Umsatz von 14,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 101.000 Mitarbeiter weltweit.

 

Über Tronics Microsystems

Tronics Microsystems ist ein Geschäftsbereich der TDK Business Group Temperatur- und Drucksensoren, der kundenspezifische und Standard-MEMS-Trägheitssensoren herstellt. Das Unternehmen richtet sich an wachstumsstarke Märkte, die sich auf die zunehmende Digitalisierung und Miniaturisierung elektronischer Geräte stützen, und liefert leistungsstarke MEMS-Trägheitssensoren für die Schwerindustrie, z. B. für die Luft- und Raumfahrt, die Eisenbahn, den Energiesektor und die Seefahrt. Das 1997 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Crolles bei Grenoble (Frankreich) und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter, die meisten von ihnen Ingenieure und Wissenschaftler. Nach einem Übernahmeangebot, das im Januar 2017 endete, hält die TDK Electronics AG (ehemals EPCOS AG) nun 74 Prozent der Tronics-Aktien.


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing