TDK Electronics

スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ

 Intro Pic

スナップイン端子とマルチピン端子を備えたコンデンサは、アプリケーションのPCBに簡単に取り付けることができ、コンパクトで大電流を流せるように設計されており、主にサーバー、通信、産業用アプリケーションの電源、UPSシステム、医療機器、太陽光発電インバータ、周波数コンバータなどのアプリケーションに適しています。高速充放電サイクルに対する堅牢性により、サーボドライブアプリケーションにおける高い要件も満たしています。大型アルミ電解コンデンサは、AEC-Q 200に基づいて認定されています。高電圧シリーズは、一般的にオンボード充電器アプリケーションで使用されます。コンパクトな設計と高いリップル電流能力により、コンパクトなコンデンサバンクを実現することができます。


最新情報

超小型スナップインシリーズ

TDKの新スナップインB43657シリーズは、よりコンパクトな設計で、体積あたりの高容量を実現しました。この革新的な超小型シリーズは、将来の新しい標準となり、アプリケーションの幅を広げます。 

特長と利点

主な特長 

  • 電圧範囲 450~475 VDC 
  • 静電容量値120~1250 µF 
  • 最大7.68 Aの高リップル電流能力 
  • RoHS互換性

利点 

  • 超小型設計 
    高容量で直径22mmからの缶サイズ設計 
  • 高容量 
    従来品と比較して静電容量を20%向上 
  • 最高の表面積増加 
    長寿命の酸化物を使用した自社開発の陽極箔 

アプリケーション

 Power Supplies

電源装置

Drives

可変周波数ドライブ

 UPS
 Solar Photovoltaic

太陽光発電 


データシートの入手・検索

PDF カテゴリ下限温度 (°C) 上限動作温度 (°C) 定格静電容量 (µF) 定格電圧 (V DC) タイプ
-55 125 2000 - 27000 25 - 63 B41605
-40 105 82 - 680 450 B43654
-40, -25 105 68 - 820 400 - 500 B43268
new
-25 105 120 - 820 450 B43656
-25 105 100 - 820 450 - 500 B43649
-25 105 270 - 820 450 B43652
--- 85 220 - 3300 385 - 500 B43512
--- 105 270 - 1800 400 - 450 B43516
--- 85 270 - 2700 350 - 450 B43513
--- 105 440 - 3080 450, 475 B43661
--- 105 160 - 1960 450, 475 B43645
--- 105 460 - 1320 450, 475 B43660
--- 105 80 - 2060 420 - 500 B43658
--- 105 80 - 2060 420 - 500 B43657
--- 105 140 - 1440 420 - 475 B43659
--- 105 90 - 940 475, 500 B43655
--- 105 56 - 2200 200 - 500 B43547
--- 85 680 - 3900 400, 450 B43612
--- 85 270 - 1800 550, 600 B43611
--- 85 330 - 3900 400, 450 B43610
--- 105 270 - 3300 400 - 550 B43613
--- 105 120 - 1000 450 B43647
--- 105 47 - 2700 200 - 500 B43644
--- 105 100 - 3300 200 - 450 B43643
--- 105 82 - 3300 200 - 500 B43642
--- 105 120 - 1200 400 - 450 B43641
--- 105 82 - 3300 200 - 450 B43640
--- 85 82 - 2700 200 - 450 B43634
--- 85 100 - 3300 200 - 450 B43630
--- 85 56 - 2200 200 - 450 B43624
--- 105 68 - 820 400 - 500 B43548
--- 105 68 - 820 400 - 500 B43545
--- 105 47 - 2700 200 - 550 B43544
--- 105 820 - 56000 10 - 100 B41252
--- 105 56 - 2700 200 - 450 B43509
--- 85 47 - 2200 200 - 600 B43541
--- 85 1200 - 68000 10 - 100 B41231

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • タイプ一覧
  • 主要アプリケーション
  • 技術情報
  • 品質と環境
  • セレクションチャート
  • 一覧
  • 概要
  • 付属品
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)