TDK Electronics

SMTパワーインダクタ (EPCOS)

データシートの入手・検索

PDF サイズ/シリーズ 設計 インダクタンス (µH) 定格電流 (代表的)(A) タイプ
3.2x2.5x2.5 --- 0.017 - 0.44 10.1 - 45 CLT32
6.1x5.6x4.9 unshielded 10 - 220 0.35 - 1.44 B82471A1
6.3x6.3x3 shielded 0.82 - 1000 0.16 - 3.45 B82462G4
6.3x6x4.5 shielded 1 - 470 0.41 - 4.8 CLF6045NI-D
6x6x3 unshielded 1 - 1000 0.11 - 3 B82462A4
7.3x7.3x3.5 shielded 1 - 1000 0.18 - 3.45 B82472G4
7.3x7.3x4.5 shielded 1 - 1000 0.2 - 3.6 B82472P6
7.3x7.3x4.5 shielded 1 - 1000 0.2 - 3.6 B82472G6
7.3x7.3x4.5 shielded 150 - 1000 0.25 - 0.64 B82472N6
7.3x7.3x4.8 shielded 2.2 - 47 1.1 - 4.3 B82472D6
7.5x7.5x4.8,  10.4x10.4x6.3,  12.5x12.5x8.5,  12.5x12.5x10.5 shielded 56, 65 0.56 - 1.9 PID*-560M, PID*-650M
7.5x7.5x4.8,  10.4x10.4x6.3,  12.5x12.5x8.5,  12.5x12.5x10.5,  12.5x12.5x14.5 shielded 2x250 0.27 - 1.2 PID*-251M
8.3x7.5x5.5 unshielded 10 - 470 0.34 - 2.3 B82473A1
8.3x7.5x5.5 unshielded 10 - 470 0.34 - 2.3 B82473M1
10.4x10.0x5.8 unshielded 10 - 680 0.28 - 2.6 B82475A1
10.4x10.0x5.8 unshielded 10 - 680 0.28 - 2.6 B82475M1
10.4x10.4x4.8 shielded 0.82 - 1000 0.34 - 7.5 B82464P4
10.4x10.4x4.8 shielded 0.82 - 1000 0.34 - 7.6 B82464G4
10.4x10.4x4.8 unshielded 1 - 1000 0.33 - 7 B82464A4
10.4x10.4x6.3 shielded 2.2 - 47 1.71 - 6.17 B82464D6
12.3x12.3x6 shielded 1 - 1000 0.4 - 9 B82477G2
12.4x13.1x11.5 shielded 0.4 - 10 14.1 - 50 PCM120T
12.5x12.5x6.5 shielded 1 - 1000 0.53 - 9.25 B82477P2
12.5x12.5x8.5 shielded 2 - 100 1.35 - 5.75 B82477D4
12.5x12.5x8.5 shielded 2 - 100 1.61 - 6.22 B82477D4*M900
12.5x12.5x8.5 shielded 0.82 - 1000 0.6 - 11 B82477P4
12.5x12.5x8.5 shielded 0.82 - 1000 0.72 - 12.25 B82477R4
12.5x12.5x10.5 shielded 4.7 - 47 3.02 - 7.05 B82477C6
12.5x12.5x10.5 shielded 3.9 - 47 2.83 - 7.05 B82477D6
12.8x12.8x8 shielded 1 - 1000 0.55 - 9.8 B82477G4
12.8x12.8x8 shielded 47 3 B82477G4
12.95x9.4x5.08 unshielded 1 - 1000 0.33 - 7.5 B82476B1
12.95x9.4x5.08 unshielded 1 - 1000 0.3 - 6.8 B82476A1
15.5x15.5x14.5 shielded 470 1.81 PIS150H
18.54x15.24x7.11 unshielded 1 - 1000 0.56 - 8.6 B82479A1
B82464D6*M000 Dual Inductors --- --- --- Kit
B82472D6*M000 Dual Inductors --- --- --- Kit
CLT32 CLT Power Inductors --- --- --- Kit
PCM120T Power Cube Metal Inductors --- --- --- Kit
new
PID*-251M, RCM70CGI, PIS150H shielded 2x250 --- Kit
Series B8247_A1, B8247_G1, B8247_G2, B8247_G4, B8247_G6 --- --- --- Kit

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 技術情報
  • EMCサービス
  • 品質と環境
  • 安全上のご注意
  • 記号と用語
  • 概要

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。