TDK Electronics

CLT パワーインダクタ – CLT32

 SMT Power Inductors CLT32 Image

重要な特徴

  • インダクタンス範囲、17~440 nH
  • 超低 R DC
  • 最高60 A の高い飽和電流
  • コンパクトなサイズ
  • 高い信頼性
  • 低いロス
  • 10 MHzまでの高周波数に対する適性
  • 動作温度、最高165°Cまで

用途

  • 主プロセッサ SoC/CPU/GPU/FPGAのための自動車電子部品の中のRMICシステム
  • 高周波数 DC/DC コンバータ

発注番号: B82403X1

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 9
PDF 在庫      アプリケーション 設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (代表的)(A) 飽和電流 (Typ.) (A) 抵抗値 (最大) (Ohm) サイズ/シリーズ 備考 タイプ 発注コード
Automotive - 0.44 ±20 10.1 13.5 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-R44
Automotive - 0.11 ±20 20 29 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-R11
Automotive - 0.15 ±20 15.4 25.4 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-R15
Automotive - 0.08 ±20 20 36 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-80N
Automotive - 0.2 ±20 15.4 20.5 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-R20
Automotive - 0.31 ±20 12.1 17.5 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-R31
Automotive - 0.017 ±20 45 60 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-17N
Automotive - 0.042 ±20 28 54 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-42N
Automotive - 0.055 ±20 28 39.5 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-55N
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format