TDK Electronics

SMT パワーインダクタ:B82464D6 シリーズ

 SMT Power Inductors B82464D6 Image

主要特徴

  • LR :2.2 ~ 47 µH
  • 2本の巻き線の堅固な連結のための特殊巻付技術
  • 磁気シールド

アプリケーション

  • DC/DC コンバータ
  • コモンモードチョーク
  • 1:1 変圧器

発注番号: B82464X6

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 6
PDF 在庫      アプリケーション 設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (代表的)(A) 飽和電流 (Typ.) (A) 抵抗値 (最大) (Ohm) サイズ/シリーズ 備考 タイプ 発注コード
Automotive shielded 10 ±20 3.71 - 58 10.4x10.4x6.3 - B82464D6 B82464D6103M000
Automotive shielded 2.2 ±20 6.17 - 21 10.4x10.4x6.3 - B82464D6 B82464D6222M000
Automotive shielded 15 ±20 3.09 - 84 10.4x10.4x6.3 - B82464D6 B82464D6153M000
Automotive shielded 22 ±20 2.66 - 113 10.4x10.4x6.3 - B82464D6 B82464D6223M000
Automotive shielded 4.7 ±20 5.08 - 31 10.4x10.4x6.3 - B82464D6 B82464D6472M000
Automotive shielded 47 ±20 1.71 - 274 10.4x10.4x6.3 - B82464D6 B82464D6473M000
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format