TDK Electronics

SMT パワーインダクタ:B82472D6 シリーズ

 SMT Power Inductors B82472D6 Image

主要特徴

  • LR :2.2 ~ 47 µH
  • 2本の巻き線の堅固な連結のための特殊巻付技術
  • 磁気シールド

アプリケーション

  • DC/DC コンバータ、特に SEPIC トポロジー用
  • 補助出力付き降圧形コンバータ
  • コモンモードチョーク
  • 1:1 変圧器

発注番号: B82472X6

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 6
PDF 在庫      アプリケーション 設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (代表的)(A) 飽和電流 (Typ.) (A) 抵抗値 (最大) (Ohm) サイズ/シリーズ 備考 タイプ 発注コード
- shielded 10 ±20 2.3 3.75 105 7.3x7.3x4.8 - B82472D6 B82472D6103M000
- shielded 4.7 ±20 3.3 5.45 53 7.3x7.3x4.8 - B82472D6 B82472D6472M000
- shielded 47 ±20 1.1 1.8 438 7.3x7.3x4.8 - B82472D6 B82472D6473M000
- shielded 2.2 ±20 4.3 7.95 35 7.3x7.3x4.8 - B82472D6 B82472D6222M000
- shielded 22 ±20 1.65 2.55 193 7.3x7.3x4.8 - B82472D6 B82472D6223M000
- shielded 15 ±20 1.85 3 158 7.3x7.3x4.8 - B82472D6 B82472D6153M000
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format