TDK Electronics

SMT 電力インダクタ:Series B82477D4*M900

 SMT Power Inductors B82477D4 Image

重要な特徴

  • LR 4.7 ~ 47 µH
  • 磁気シールド
  • 端子に溶接されたワインディング

アプリケーション

  • DC/DC コンバータ、特にSEPIC トポロジー用
  • 予備出力付き降圧形コンバータ
  • コモンモードチョーク
  • 1:1変圧器

発注番号: B82477X4

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 5
PDF 在庫      アプリケーション 設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (代表的)(A) 飽和電流 (Typ.) (A) 抵抗値 (最大) (Ohm) サイズ/シリーズ 備考 タイプ 発注コード
Automotive shielded 4.7 ±20 5.24 10 26 12.5x12.5x8.5 Rugged design B82477D4*M900 B82477D4472M900
Automotive shielded 22 ±20 3.11 4.5 78 12.5x12.5x8.5 Rugged design B82477D4*M900 B82477D4223M900
Automotive shielded 10 ±20 4.54 6.5 42 12.5x12.5x8.5 Rugged design B82477D4*M900 B82477D4103M900
Automotive shielded 15 ±20 3.7 5.5 0.06 12.5x12.5x8.5 Rugged design B82477D4*M900 B82477D4153M900
Automotive shielded 47 ±20 2.44 3.3 145 12.5x12.5x8.5 Rugged design B82477D4*M900 B82477D4473M900
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format