TDK Electronics

SMT 電力インダクタ: Series B82477D6

 SMT Power Inductors B82477D6 Image

重要な特徴

  • LR 3.9 ~ 47 µH
  • 磁気シールド
  • 端子に溶接されたワインディング

アプリケーション

  • DC/DC コンバータ、特にSEPIC トポロジー用
  • コモンモードチョーク
  • 1:1変圧器

発注番号: B82477X6

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 5
PDF 在庫      アプリケーション 設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (代表的)(A) 飽和電流 (Typ.) (A) 抵抗値 (最大) (Ohm) サイズ/シリーズ 備考 タイプ 発注コード
Automotive shielded 15 ±20 4.92 8.7 35 12.5x12.5x10.5 Rugged design B82477D6 B82477D6153M603
Automotive shielded 22 ±20 3.85 7.2 53 12.5x12.5x10.5 Rugged design B82477D6 B82477D6223M603
Automotive shielded 47 ±20 2.83 4.7 94 12.5x12.5x10.5 Rugged design B82477D6 B82477D6473M603
Automotive shielded 10 ±20 5.65 9.9 27 12.5x12.5x10.5 Rugged design B82477D6 B82477D6103M603
Automotive shielded 3.9 ±20 7.05 16.1 18 12.5x12.5x10.5 Rugged design B82477D6 B82477D6392M603
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format