TDK TDK Electronics

セラミックトランジェント電圧抑制回路 (MLV バリスタ) (EPCOS)

PDF 特徴/シリーズ 最大動作電圧 (V AC) 最大動作電圧 (V DC) タイプ
file_pdf_box
CTVS Multilayer Varistors and CeraDiodes for Industrial Use --- --- Kit
file_pdf_box
CTVS Multilayer Varistors and CeraDiodes for General Use --- --- Kit
file_pdf_box
CTVS Multilayer Varistors for Surge Protection --- --- Kit
file_pdf_box
Automotive G series 14 - 40 16 - 56 CT0603K14G_G - CT2220K30G_G
file_pdf_box
Automotive G series, open mode design 14 16 CT0805S14BAUTOGOM_G, CT1206S14BAUTOGOM_G, CT1210S14BAUTOGOM_G
file_pdf_box new
High surge protection series 17 24 CT1210K17E2G
file_pdf_box new
High surge protection series 25 36 CT1210K25E2G
file_pdf_box new
High surge protection series 40 58 CT1210K40E2G
file_pdf_box new
High surge protection series 45 59 CT1210K45E2GU
file_pdf_box new
High surge protection series 50 65 CT1210K50E2GU
file_pdf_box new
High surge protection series 60 85 CT1210K60E2GU
file_pdf_box new
High surge protection series 50 65 CT1812K50E2GU
file_pdf_box
Automotive E series 10 - 40 12 - 56 CA05M2S10T100HG - CT2220S14BAUTOG
file_pdf_box
ESD/ EMI filter series --- 5 CA04F2FT5AUD010G
file_pdf_box
Standard series 4 - 130 5.5 - 170 CT0402L14G - CT2220M6G
file_pdf_box
High-speed series 4 - 25 5.5 - 32 CA05M2S10T100HG - CT0603V150RFG_E
file_pdf_box
Low clamping voltage series 4 5.5 CT0201S4ACC2G, CT0201S4ACC4G, CT0201S4ACC5G
file_pdf_box
Surge protection series 30 - 130 38 - 170 CN2220K30E2GK2 - CT2220S50E3G
file_pdf_box
Automotive E series --- --- Kit

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。