私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

SMT電流検出トランス (EPCOS)

PDF インダクタンス (μH) 検出電流 (A) テスト電圧 (V AC) コア形状 タイプ
file_pdf_box
80 - 8000 20 1000V, 50Hz/2s EE5 B82801B
file_pdf_box
1400 - 22400 40 1500V, 50Hz/2s EE12.6 B82801C
file_pdf_box
--- --- --- Sample Kit - EE4.2 B82801X1
file_pdf_box
--- --- --- Sample Kit - EE5 B82801X2
file_pdf_box
--- --- --- Sample Kit - EE12.6 B82801X3
file_pdf_box new
1700 - 11000 20 2400V, 50Hz/1s EP7 B78417A2
file_pdf_box
1700 - 25000 30 2400V, 50Hz/1s EP10 B78419A

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。