TDK TDK Electronics

リード付きインダクタ (EPCOS)

PDF 設計 サイズ/シリーズ インダクタンス (µH) 定格電流 (A) タイプ
file_pdf_box
Axial LBC+ 1 - 470 0.6 - 4.45 B82144F2
file_pdf_box
Radial LBC+ 1 - 470 0.6 - 4.45 B82144B2
file_pdf_box
Axial LBC 1 - 100000 0.02 - 2.5 B82144F
file_pdf_box
Axial VHF chokes 1 - 420 0.15 - 4 B82131, B82132, B82133, B82134
file_pdf_box
Axial VHF chokes 120 - 3900 0.2 - 2 B82500
file_pdf_box
Axial,  Radial BC 1 - 4700 0.055 - 1.2 B78108S, B78148S
file_pdf_box
Axial LBC 1 - 100000 0.02 - 2.2 B82144A
file_pdf_box
Axial HLBC 100 - 10000 0.11 - 0.86 B82145A
file_pdf_box
Radial LBC 1 - 100000 0.02 - 2.5 B82144B
file_pdf_box
Axial VHF chokes 3 - 25 2 - 10 B82111B
file_pdf_box
Axial SBC 1 - 1000 0.055 - 0.725 B82141A
file_pdf_box
Axial VHF chokes 7 - 1200 0.1 - 6 B82111E
file_pdf_box
Axial MCC 1 - 82 0.09 - 0.63 B78108T
file_pdf_box
Axial,  Radial BC+ 0.1 - 100 0.64 - 7.3 B78108E, B78148E

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。