TDK Electronics

E/ELPコアおよび付属品

データシートの入手・検索

PDF コア形状 個別部品 AL値 (nH) 素材 (コア)
E 5 Core 270, 1400 N87,  T38
E 6.3 Coil former,  Core,  Plastic cover cap 380 - 1700 N30,  N87,  T38
E 8.8 Coil former,  Core,  Plastic cover cap 400 - 2100 N30,  N49,  N87,  T38
E 10/5.5/5 Core 750, 800 N27,  N87
E 12.6/6.5/6.3 Core 1380 N87
E 12.7/6/6 Core 1400, 2400 N87,  T65
E 13/6.5/3.7 Core 850 N87
E 13/6/6.15 Core 900 - 1350 N87,  N97,  T65
E 13/7/4 Coil former,  Core,  Cover plate,  Yoke 45 - 1900 N27,  N30,  N87,  T65
E 14/8/4 Core 860 - 1250 N27,  N30,  N41
E 16/6/5 Core 1100 - 1250 N27,  N87,  N97
E 16/7/5 Core 950 N27
E 16/7/5 Core 1000 N87
E 16/8/5 Coil former,  Core,  Yoke 69 - 5100 N27 - T65
E 16/8/8 Core 1800, 1900 N27,  N87
E 19/8/5 Core 1050 - 5800 N27,  N30,  N87,  T46
E 20/9/6 Core 1300 - 2200 N27,  N30,  N87,  N97
E 20/10/6 Coil former,  Core,  Yoke 60 - 7500 N27,  N30,  N87,  N97,  T46
E 20/10/11 Core 2300 - 3000 N27,  N87,  N95,  N97
E 21/9/5 Core 900, 1500 N27,  N30
E 22/15/6 Core 1200 N87
E 25.4/10/7 Core 122 - 8500 N27,  N30,  N87,  T38,  T46
E 25/13/7 Coil former,  Core,  Yoke 91 - 2900 N27,  N30,  N87,  N97
E 28/10/11 Core 3200 N87
E 30/15/7 Coil former,  Core,  Yoke 90 - 3100 N27,  N30,  N87
E 32/16/9 Coil former,  Core,  Yoke 145 - 3800 N27,  N30,  N87,  N97
E 32/16/11 Core,  Yoke 2900, 3000 N87,  N97
E 34/14/9 Core 2300 - 2700 N27,  N72,  N87
E 36/18/11 Coil former,  Core 183 - 3100 N27,  N87
E 40/16/12 Core 411 - 4600 N27,  N72,  N87
E 42/21/15 Core 201 - 7500 N27,  N30,  N87,  N95,  N97
E 42/21/20 Coil former,  Core 259 - 6700 N27,  N87,  N95,  N97
E 47/20/16 Core 5100, 5600 N27,  N87
E 55/28/21 Coil former,  Large core 292 - 6700 N27,  N87,  N88,  N97
E 55/28/25 Coil former,  Large core 295 - 7700 N27,  N87,  N88,  N97
E 56/24/19 Core 6300, 6900 N27,  N87
E 65/32/27 Coil former,  Large core 230 - 11000 N27 - N97
E 70/33/32 Coil former,  Large core 200 - 13000 N27,  N87,  N88,  N95,  N97
E 80/38/20 Large core 882 - 5700 N27,  N87,  N95,  N97
new
E 80/38/40 Large core 9900, 12200 N95,  N97
E 100/60/28 Coil former,  Large core 5700 - 8500 N87,  N88,  N95,  N97
new
E 120/71/40 Large core 12500 - 15000 N87,  N88,  N97
new
E 130/64/40 Large core 11000 - 13100 N87,  N88,  N97
new
E 140/68/40 Large core 10700 - 12700 N87,  N88,  N97
new
E 160/80/40 Large core 10700 N87
ELP 14/3.5/5,  I 14/1.5/5 Core 600 - 1450 N49 - PC200
ELP 18/4/10,  I 18/2/10 Clamp,  Core 1300 - 3000 N49,  N87,  N92,  N97,  PC200
ELP 22/6/16,  I 22/2.5/16 Clamp,  Core 125 - 6100 N49 - PC200
ELP 32/6/20,  I 32/3/20 Clamp,  Core 440 - 7550 N49 - PC200
ELP 38/8/25,  I 38/4/25 Clamp,  Core 400 - 8800 N49 - PC200
ELP 43/10/28,  I 43/4/28 Core 355 - 9000 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
ELP 58/11/38,  I 58/4/38 Core 7400, 8400 N87
ELP 64/10/50,  I 64/5/50 Core 8000 - 15500 N49,  N87,  N95,  N97
ELP 102/20/38,  I 102/20/38 Core 8200 - 9600 N87,  N97

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • セレクタガイド
  • 品番索引
  • 付属品材料
  • 共通情報 - 定義
  • アプリケーション関連情報
  • 加工関連情報
  • 梱包
  • 品質と環境
  • 規格および仕様
  • 記号と用語
  • Eコア - 主要データ
  • ELPコア一般事項
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。