TDK Electronics

PQコアおよび付属品

データシートの入手・検索

PDF コア形状 個別部品 AL値 (nH) 素材 (コア)
PQ 16/11.6 Core 1900 - 2750 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
PQ 20/16 Core 2400 - 3750 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
PQ 20/20 Core 2000 - 3300 N49,  N87,  N95,  N97
PQ 26/20 Coil former,  Core 3850 - 6300 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
PQ 26/25 Coil former,  Core 3300 - 5700 N49,  N87,  N95,  N97
PQ 32/20 Coil former,  Core 4600 - 7600 N49,  N87,  N95,  N97
PQ 32/30 Coil former,  Core 3450 - 6100 N49,  N87,  N95,  N97
PQ 35/35 Coil former,  Core 3300 - 5700 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
PQ 40/30 Core 3900 - 6500 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
PQ 40/40 Coil former,  Core 3200 - 5500 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
PQ 50/40 Core 5500 - 9400 N87,  N92,  N95,  N97
PQ 50/50 Large core 4700 - 8200 N87,  N92,  N95,  N97
PQ 65/60 Large core 12500 N95
new
PQ 107/87 Large core 15000 - 20000 N87,  N88,  N95,  N97

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • セレクタガイド
  • 品番索引
  • 付属品材料
  • 共通情報 - 定義
  • アプリケーション関連情報
  • 加工関連情報
  • 梱包
  • 品質と環境
  • 規格および仕様
  • 記号と用語
  • PQコア一般事項
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。