TDK TDK Electronics

RMコアおよび付属品 (EPCOS)

PDF コア形状 AL値 (nH) 素材 (コア)
file_pdf_box
RM 10,  RM 10 Low Profile 250 - 16000 N22 - T38
file_pdf_box
RM 12,  RM 12 Low Profile 160 - 8700 N30 - N97
file_pdf_box
RM 14,  RM 14 Low Profile 160 - 7100 N41,  N49,  N87,  N92,  N97
file_pdf_box
RM 4,  RM 4 Low Profile 16 - 5000 K1 - T38
file_pdf_box
RM 5,  RM 5 Low Profile 25 - 7700 K1 - T38
file_pdf_box
RM 6,  RM 6 Low Profile 40 - 10500 K1 - T38
file_pdf_box
RM 7,  RM 7 Low Profile 160 - 11500 N22 - T38
file_pdf_box
RM 8,  RM 8 Low Profile 160 - 12500 N22 - T38

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。