TDK Electronics

RMコアおよび付属品 (EPCOS)

データシートの入手・検索

PDF コア形状 AL値 (nH) 素材 (コア)
RM 4,  RM 4 Low Profile 16 - 5000 K1 - T38
RM 5,  RM 5 Low Profile 25 - 7700 K1 - T38
RM 6,  RM 6 Low Profile 40 - 10500 K1 - T38
RM 7,  RM 7 Low Profile 160 - 11500 N22 - T38
RM 8,  RM 8 Low Profile 160 - 12500 N22 - T38
RM 10,  RM 10 Low Profile 250 - 16000 N22 - T38
RM 12,  RM 12 Low Profile 160 - 8700 N30 - PC200
RM 14,  RM 14 Low Profile 160 - 7100 N41 - PC200

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • セレクタガイド
  • 品番索引
  • 付属品材料
  • 共通情報 - 定義
  • アプリケーション関連情報
  • 加工関連情報
  • 梱包
  • 品質と環境
  • 規格および仕様
  • 記号と用語
  • RMコア - 主要データ
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。