TDK Electronics

PTC突入電流リミッタ

データシートの入手・検索

PDF デザイン
new
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 280 V AC
new
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 480 V AC
new
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 550 V AC
Leaded disks, 260 V up to 1000 V
new
PTC thermistors in housing
PTC thermistors in housing
Sample kit - Inrush current limiters

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • セレクションガイド
  • 技術情報
  • アプリケーション関連情報
  • テーピングと梱包
  • 実装説明書
  • 品質と環境
  • 気候条件
  • 安全上のご注意
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。