TDK Electronics

EMI抑制コンデンサ

データシートの入手・検索

PDF 静電容量 (µF) 実効電圧 (V AC) ノイズ抑制クラス タイプ
new
0.001 - 1 300 Y2 B32021H-J, B32022H-J, B32023H-J, B32024H-J, B32026H-J
0.001 - 0.01 500 Y1 B81123
0.001 - 1 300 Y2 B32021, B32022, B32023, B32024, B32026
0.0047 - 1.2 350 Y2 B32032, B32033, B32034, B32036
0.0068 - 5.6 530 X1 B32912*5, B32913*5, B32914*5, B32916*5, B32918*5
0.01 - 6.8 330 X1 B32911*3, B32912*3, B32913*3, B32914*3, B32916*3
0.01 - 30 305 X2 B32921 - B32928
new
0.033 - 5.6 305 X2 B32922P - B32924Q
0.047 - 2.2 305 X2 B32932, B32933, B32934, B32936
0.1 - 15 305 X2 B32922H - B32926J
0.47 - 20 350 X2 B32924*4, B32926*4, B32928*4

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 用語の定義
  • 代表的アプリケーション
  • 製品開発のためのアンケート
  • 技術情報
  • 規格および仕様
  • 表示方式と発注コード形式
  • テーピングと梱包
  • 重量
  • 実装ガイドライン
  • 品質
  • 環境
  • 記号と用語
  • 一覧
  • 概要/規格
  • X1/X2 EMIコンデンサ用アプリケーションノート
  • Y2 EMIコンデンサ用アプリケーションノート
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。