TDK Electronics

PhiCap™ コンデンサ

データシートの入手・検索

PDF 定格電圧 (V AC) 製品 相の数 静電容量 (µF) タイプ
220 - 660 PhiCap 3-phase 3 10 - 274 MKP220-D-1.7 - MKP660-D-8.3
220 - 525 PhiCap 1-phase 1 10 - 183 MKP220-I-0.7 - MKP525-I-4.2
230 - 525 PhiCap 3-phase 3 4 - 33 MKP230-D-0.5 - MKP525-D-2.5
230 PhiCap 3-phase 3 100 MKP230-D-5.0
230 PhiCap 3-phase 3 150 MKP230-D-7.5
230 PhiCap 3-phase 3 200 MKP230-D-10.0
230 PhiCap 3-phase 3 250 MKP230-D-12.5
230 PhiCap 3-phase 3 300 MKP230-D-15.0
230 PhiCap 3-phase 3 42 MKP230-D-2.0
230 PhiCap 3-phase 3 50 MKP230-D-2.5
400 PhiCap 3-phase 3 55 MKP400-D-8.3
400 PhiCap 3-phase 3 199 MKP400-D-30.0
400 PhiCap 3-phase 3 67 MKP400-D-10.0
400 PhiCap 3-phase 3 133 MKP400-D-20.0
400 PhiCap 3-phase 3 83 MKP400-D-12.5
400 PhiCap 3-phase 3 100 MKP400-D-15.0
400 PhiCap 3-phase 3 42 MKP400-D-6.3
400 PhiCap 3-phase 3 50 MKP400-D-7.5
400 PhiCap 3-phase 3 166 MKP400-D-25.0
400 PhiCap 3-phase 3 111 MKP400-D-16.7
415 PhiCap 3-phase 3 39 MKP415-D-6.3
415 PhiCap 3-phase 3 46 MKP415-D-7.5
415 PhiCap 3-phase 3 123 MKP415-D-20.0
415 PhiCap 3-phase 3 154 MKP415-D-25.0
415 PhiCap 3-phase 3 62 MKP415-D-10.0
415 PhiCap 3-phase 3 77 MKP415-D-12.5
415 PhiCap 3-phase 3 92 MKP415-D-15.0
440 PhiCap 3-phase 3 92 MKP440-D-16.7
440 PhiCap 3-phase 3 154 MKP440-D-28.0
440 PhiCap 3-phase 3 34 MKP440-D-6.3
440 PhiCap 3-phase 3 41 MKP440-D-7.5
440 PhiCap 3-phase 3 55 MKP440-D-10.0
440 PhiCap 3-phase 3 46 MKP440-D-8.3
440 PhiCap 3-phase 3 57 MKP440-D-10.4
440 PhiCap 3-phase 3 165 MKP440-D-30.0
440 PhiCap 3-phase 3 69 MKP440-D-12.5
440 PhiCap 3-phase 3 114 MKP440-D-20.8
440 PhiCap 3-phase 3 138 MKP440-D-25.0
440 PhiCap 3-phase 3 82 MKP440-D-15.0
480 PhiCap 3-phase 3 48 MKP480-D-10.4
480 PhiCap 3-phase 3 38 MKP480-D-8.4
480 PhiCap 3-phase 3 96 MKP480-D-20.8
480 PhiCap 3-phase 3 115 MKP480-D-25.0
480 PhiCap 3-phase 3 19 MKP480-D-4.2
480 PhiCap 3-phase 3 58 MKP480-D-12.5
480 PhiCap 3-phase 3 23 MKP480-D-5.0
480 PhiCap 3-phase 3 69 MKP480-D-15.0
480 PhiCap 3-phase 3 138 MKP480-D-30.0
480 PhiCap 3-phase 3 29 MKP480-D-6.3
480 PhiCap 3-phase 3 77 MKP480-D-16.7
480 PhiCap 3-phase 3 35 MKP480-D-7.5
525 PhiCap 3-phase 3 64 MKP525-D-16.7
525 PhiCap 3-phase 3 32 MKP525-D-8.3
525 PhiCap 3-phase 3 40 MKP525-D-10.4
525 PhiCap 3-phase 3 19 MKP525-D-5.0
525 PhiCap 3-phase 3 80 MKP525-D-20.8
525 PhiCap 3-phase 3 96 MKP525-D-25.0
525 PhiCap 3-phase 3 48 MKP525-D-12.5
525 PhiCap 3-phase 3 24 MKP525-D-6.3

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • PFCコンデンサ取付/保守説明書B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, MKVコンデンサ B25836
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PhiCapコンデンサ B32340, B32343
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PoleCapコンデンサ B25671*
  • PFC DeltaCap の設置とメンテナンスの手引き
  • コンデンサ接触器取付/保守説明書
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-LC B44066Tシリーズ
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-HV B44066Tシリーズ
  • 技術報告書: BR6000シリーズPFコントローラの各種接続
  • アプリケーションガイド
  • アプリケーション
  • コンデンサに関するアンケート
  • General technical information
  • パワーエレクトロニクス用コンデンサの熱設計
  • 品質仕様
  • 記号と用語
  • 電力用コンデンサに関する安全上の注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。