TDK Electronics

キーコンポーネント - PFコントローラ及び付属品

データシートの入手・検索

PDF 製品 特徴 タイプ
Data Logger For PF controllers BR6000/BR7000 DataLog SD
new
Interface Module Accessory for BR7000-I, MMI8003,  Operating voltage 5 … 12 V IF8000
Power Factor Controller 6 relay outputs,  12 relay outputs,  Conventional PFC,  OLED display BR6000-HD12,  BR6000-HD6
Power Factor Controller 3 message/alarm relays,  3 message/alarm relays, OLED display,  15 relay outputs,  Conventional PFC BR7000,  BR7000-HD
Power Factor Controller 3 message/alarm/fan relays,  15 transistor outputs,  Dynamic PFC BR7000-T
Power Factor Controller 6 relay outputs,  12 relay outputs,  Conventional PFC BR6000-R12,  BR6000-R6
Power Factor Controller 1 alarm output,  12 relay outputs,  Conventional PFC,  interface RS485, 1 alarm output BR7000-I,  BR7000-I/S485
Power Factor Controller 12 transistor, 12 relay outputs, hybrid and dynamic,  12 transistor, 12 relay outputs, hybrid and dynamic, RS485 interface,  Dynamic and hybrid PFC,  Dynamic and hybrid PFC; RS485 BR7000-I-TH,  BR7000-I-TH/S485
Power Factor Controller 6 transistor outputs,  Dynamic PFC BR6000-T06 V6.0
Power Factor Controller 4 steps,  Conventional PFC BR604
S0-Impulse Module Software MMI-energy included,  Support for MMI6000, MMI7000, BR6000, BR7000 UCM-5
Terminal to RJ45 converter Terminal to RJ45 converter,  Usage with BR6000/BR7000,  Usage with MI6000 B44066
Touch Panel VIP-3-TP,  Touch Panel VIP-4-TP,  Touch Panel VIP-5-TP Coupling of five compensation systems,  Coupling of four compensation systems,  Coupling of three compensation systems B44066
USB to RS485 converter USB to RS485,  Usage with BR6000-RS485 B44066

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • PFCコンデンサ取付/保守説明書B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, MKVコンデンサ B25836
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PhiCapコンデンサ B32340, B32343
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PoleCapコンデンサ B25671*
  • PFC DeltaCap の設置とメンテナンスの手引き
  • コンデンサ接触器取付/保守説明書
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-LC B44066Tシリーズ
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-HV B44066Tシリーズ
  • 技術報告書: BR6000シリーズPFコントローラの各種接続
  • アプリケーションガイド
  • アプリケーション
  • コンデンサに関するアンケート
  • General technical information
  • パワーエレクトロニクス用コンデンサの熱設計
  • 品質仕様
  • 記号と用語
  • 電力用コンデンサに関する安全上の注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。