TDK Electronics

PoleCap コンデンサ

データシートの入手・検索

PDF 定格電圧 (V AC) 製品 相の数 静電容量 (µF) タイプ
400 PoleCap (MKK) 3 100 MKK400-D-15-P
400 PoleCap (MKP) 3 13.5 MKP400-D-2-P
400 PoleCap (MKK) 3 50 MKK400-D-7.5-P
400 PoleCap (MKK) 3 138 MKK400-D-20-P
400 PoleCap (MKP) 3 26.5 MKP400-D-4-P
400 PoleCap (MKK) 3 69 MKK400-D-10-P
400 PoleCap (MKK) 3 33 MKK400-D-5-P
400 PoleCap (MKK) 3 83 MKK400-D-12.5-P
400 PoleCap (MKP) 3 3.5 MKP400-D-0.5-P
400 PoleCap (MKP) 3 6.5 MKP400-D-1-P
400 PoleCap (MKP) 3 20 MKP400-D-3-P
440 PoleCap (MKK) 3 27 MKK440-D-5-P
440 PoleCap (MKK) 3 69 MKK440-D-12.5-P
440 PoleCap (MKP) 3 16.5 MKP440-D-3-P
440 PoleCap (MKK) 3 137 MKK440-D-25-P
440 PoleCap (MKP) 3 2.8 MKP440-D-0.5-P
440 PoleCap (MKK) 3 82 MKK440-D-15-P
440 PoleCap (MKP) 3 11 MKP440-D-2-P
440 PoleCap (MKK) 3 114 MKK440-D-20-P
440 PoleCap (MKK) 3 78 MKK440-D-14.2-P
440 PoleCap (MKP) 3 22 MKP440-D-4-P
440 PoleCap (MKP) 3 5.5 MKP440-D-1-P
440 PoleCap (MKK) 3 57 MKK440-D-10.4-P
440 PoleCap (MKK) 3 61 MKK440-D-11.2-P
440 PoleCap (MKK) 3 41 MKK440-D-7.5-P
440 PoleCap (MKK) 3 103 MKK440-D-18.8-P
525 PoleCap (MKK) 3 40 MKK525-D-10-P
525 PoleCap (MKK) 3 80 MKK525-D-20-P
525 PoleCap (MKP) 3 2 MKP525-D-0.5-P
525 PoleCap (MKK) 3 24 MKK525-D-6.3-P
525 PoleCap (MKK) 3 166 MKK400-D-25-P
525 PoleCap (MKP) 3 4 MKP525-D-1-P
525 PoleCap (MKP) 3 12 MKP525-D-3-P
525 PoleCap (MKK) 3 48 MKK525-D-12.5-P
525 PoleCap (MKP) 3 16 MKP525-D-4-P
525 PoleCap (MKK) 3 58 MKK525-D-15-P
525 PoleCap (MKP) 3 8 MKP525-D-2-P
525 PoleCap (MKK) 3 115 MKK525-D-30-P
525 PoleCap (MKK) 3 32 MKK525-D-8.3-P
525 PoleCap (MKK) 3 96 MKK525-D-25-P
525 PoleCap (MKK) 3 64 MKK525-D-16.7-P
525 PoleCap (MKP) 3 19.5 MKP525-D-5-P

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • PFCコンデンサ取付/保守説明書B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, MKVコンデンサ B25836
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PhiCapコンデンサ B32340, B32343
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PoleCapコンデンサ B25671*
  • PFC DeltaCap の設置とメンテナンスの手引き
  • コンデンサ接触器取付/保守説明書
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-LC B44066Tシリーズ
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-HV B44066Tシリーズ
  • 技術報告書: BR6000シリーズPFコントローラの各種接続
  • アプリケーションガイド
  • アプリケーション
  • コンデンサに関するアンケート
  • General technical information
  • パワーエレクトロニクス用コンデンサの熱設計
  • 品質仕様
  • 記号と用語
  • 電力用コンデンサに関する安全上の注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。