TDK Electronics

パワーエレクトロニクス用コンデンサ

パワーエレクトロニクス用コンデンサは、例えば電車の中の効率的なエネルギー利用を実現します。パワーエレクトロニクス用コンデンサの応用範囲は、産業用駆動装置から風力発電設備や中断しない電力供給、また医療機器のX線発生装置やレーザーにまで及びます。

データシートの入手・検索

PDF タイプ アプリケーション 形式 相の数 定格静電容量 (µF)
B25610 AC Filtering MKK HP 3 200 - 3000
new
B25615A AC Filtering,  General purpose MKK AC 3 35 - 1435
B25620 DC link,  Drives,  General purpose MKP DC 1 40 - 4000
B25631, B25632 Snubber & DC link,  Ultra Low ESL MKP DC ULSI HF 1 20 - 270
B25631, B25632 DC link,  Low ESL,  Snubber MKP DC LSI 1 20 - 300
B25640 DC link MKK DC-R NA 1000 - 20000
B25645 DC link MKK DC-R NA 350 - 3900
B25647 DC link MKK DC-R NA 640 - 1850
new
B25648A DC link MKK DC-R NA 470 - 880
B25680 DC link,  Drives MKP DC 1 50 - 4000
B25690 DC link,  Drives,  General purpose MKP DC 1 50 - 5500
new
B25694M DC link,  Drives MKP DC 1 180 - 2305
B25695E DC link,  Drives MKP DC HT 1 95 - 3400
new
B25696H, B25697H DC link,  Drives MKP DC HF 1 47 - 1280
B25750H DC link, AC Filtering MKK DCI-H NA 1000 - 24000
B32361, B32362 General purpose,  UPS systems,  Wind power MKP AC 1 10 - 600
B32370, B32371, B32373, B32374 AC Filtering,  General purpose MKD AC 1 10 - 350
B32375, B32376, B32377, B32378 AC Filtering,  General purpose MKD AC 3 5 - 400
B32377G AC Filtering,  General purpose MKD AC 3 30 - 75
B33331V AC Filtering,  General purpose MKP AC 1 2 - 50

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • Installation and maintenance instruction for capacitors, FilterCap MKD AC B32370, B32371, B32373, B32374, B32377
  • 電力用コンデンサに関する安全上の注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。