TDK Electronics

ACモーターラン用コンデンサ

ACモーターラン用コンデンサは、空調設備、家電製品や電気工具の中で使用されます。

PDF 定格電圧 (V AC) タイプ 安全性クラス IEC 60252-1 認定 安全性クラス UL 810準拠 UL認証済 IEC 60252-1 に基づく期待寿命 (h)
file_pdf_box new
--- B32320I S0 --- --- ---
file_pdf_box
450 B33331 S2 CQC,  UL,  VDE component 30000
file_pdf_box
350 B32354 --- UL component ---
file_pdf_box
460 B33331 S2 UL component ---
file_pdf_box
400 B32355 S3 VDE component 10000
file_pdf_box
400 / 450 B32356 S3 UL,  VDE component 30000
file_pdf_box
450 B33335 S2 UL,  VDE,  CQC component 30000
file_pdf_box
400 / 450 B32355 S3 UL,  VDE component 30000
file_pdf_box
400 / 450 B32350, B32352 S3 UL,  VDE component 30000
file_pdf_box
450 B32335 S2 TÜV,  UL component 10000
file_pdf_box
450 B32333 S2 CQC,  TÜV,  UL,  VDE component 30000
file_pdf_box
450 B32330, B32332 S2 CQC,  TÜV,  UL,  VDE component 30000
file_pdf_box
250, 400 B32329 S0 UL,  VDE construction only 10000
file_pdf_box
250 - 480 B32328 S0 VDE --- 3000, 10000
file_pdf_box
250, 400 B32321, B32323 S0 UL,  VDE construction only 10000
file_pdf_box
250 - 480 B32320, B32322 S0 VDE --- 3000, 10000

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 取付/保守説明書
  • ドイツ電気電子工業会 - 電力用コンデンサに関する安全上の注意
  • Application Note B32350 LCap Drive circuit for induction motor control, using EPCOS LCap series and STMicroelectronics Triac or ACS

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。