TDK Electronics

シングルエンデッド

データシートの入手・検索

PDF カテゴリ下限温度 (°C) 上限動作温度 (°C) 定格静電容量 (µF) 定格電圧 (V DC) タイプ
-55 105 22 - 10000 10 - 100 B41858
-55 125 180 - 4700 25 - 50 B41896
-55 105 47 - 10000 10 - 63 B41888
-55 125 47 - 10000 10 - 75 B41866
new
-40 150 560 - 5600 25, 35 B41868
new
-40 150 270 - 12000 25 - 75 B41897
-40 105 22 - 2200 16 - 100 B41856
new
-40 150 550 - 13000 25 - 75 B41899
-40 125 33 - 270 160, 250 B43896
-40,  -25 105 3.3 - 330 160 - 450 B43888
-40,  -25 105 2.2 - 330 160 - 450 B43858
-40 125 200 - 6800 25 - 100 B41895
-40 105 470 - 5600 16 - 35 B41887
-40 105 47 - 3300 16 - 100 B41859
-25 105 4.7 - 68 350 - 450 B43890

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • タイプ一覧
  • 主要アプリケーション
  • 技術情報
  • 品質と環境
  • セレクションチャート
  • 一覧
  • テーピングと梱包
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。