私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

シングルエンデッド

PDF カテゴリ下限温度 (°C) 上限動作温度 (°C) 定格静電容量 (µF) 定格電圧 (V DC) タイプ
file_pdf_box
-40 105 22 - 2200 16 - 100 B41856
file_pdf_box
-55 105 22 - 10000 10 - 100 B41858
file_pdf_box
-40 105 47 - 3300 16 - 100 B41859
file_pdf_box
-55 125 47 - 10000 10 - 75 B41866
file_pdf_box
-40 105 470 - 5600 16 - 35 B41887
file_pdf_box
-55 105 47 - 10000 10 - 63 B41888
file_pdf_box
-55 105 100 - 6800 16 - 50 B41890
file_pdf_box
-40 125 200 - 6800 25 - 100 B41895
file_pdf_box
-55 125 180 - 4700 25 - 50 B41896
file_pdf_box
-40 125 330 - 4700 16 - 50 B41898
file_pdf_box
-40 85, 105 2.2 … 1000 10 … 100,  10 … 50 B42824, B42851
file_pdf_box
-25,  -40 105 2.2 - 330 160 - 450 B43858
file_pdf_box
-25,  -40 105 3.3 - 330 160 - 450 B43888
file_pdf_box
-25 105 4.7 - 68 350 - 450 B43890
file_pdf_box
-40 125 33 - 270 160, 250 B43896
file_pdf_box new
-40 150 270 - 12000 25 - 75 B41897

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。