TDK Electronics

スナップイン

データシートの入手・検索

PDF 上限動作温度 (°C) 定格寿命 (h) 定格静電容量 (µF) 定格電圧 (V DC) タイプ
85 >8000 82 - 2700 200 - 450 B43634
85 >2000 100 - 3300 200 - 450 B43630
85 >8000 56 - 2200 200 - 450 B43624
85 >2000 1200 - 68000 10 - 100 B41231
85 >5000, >8000 47 - 2200 200 - 600 B43541
new
105 >2000 120 - 1250 450, 475 B43657
105 >2000 120 - 1000 450 B43647
105 >5000 47 - 2700 200 - 500 B43644
105 >3000 100 - 3300 200 - 450 B43643
105 >3000 82 - 3300 200 - 500 B43642
105 >2000 120 - 1200 400 - 450 B43641
105 >2000 82 - 3300 200 - 450 B43640
105 >3000 68 - 820 400 - 500 B43548
105 >8000 56 - 2200 200 - 500 B43547
105 >5000 68 - 820 400 - 500 B43545
105 >3000 47 - 2700 200 - 550 B43544
105 >2000 820 - 56000 10 - 100 B41252
105 >3000 56 - 2700 200 - 450 B43509

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • タイプ一覧
  • 主要アプリケーション
  • 技術情報
  • 品質と環境
  • スナップインタイプセレクションチャート
  • スナップインタイプ一覧
  • 基部冷却タイプ
  • 4/5ピンスナップイン・はんだ端子タイプセレクションチャート
  • 4/5ピンスナップイン・はんだ端子タイプ一覧
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。