TDK Electronics

SMD NTCサーミスタ

 Intro Pic

データシートの入手・検索

PDF 設計 備考 タイプ 抵抗値 (25 °C) (kΩ)
new
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005),  SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608),  SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) B57232V5 - B57459V5 4.7 - 100
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005),  SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608),  SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) B57221V2 - B57471V2 1 - 470
new
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608),  SMD NTC thermistors, case size 1206 (3216) B57332V6, B57342V6, B57359V6, B57621C6 5 - 47
SMD NTC thermistors, case size 1206 (3216) B57621C5 5
SMD NTC thermistors, case size 1206 (3216) B57621C5 1 - 10

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 技術情報
  • 発注コード形式
  • アプリケーション関連情報
  • R-T特性
  • 記号と用語
  • セレクションガイド
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


製品リソース

ダウンロード


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)