TDK Electronics

NTCエレメント

検索結果件数: 1
PDF 在庫      発注コード タイプ 設計 抵抗値 (25 °C) (kOhm) 許容差 (%) B定数 (25/100 °C) (K) B定数 許容差 (%) IEC気候分類 最低動作温度(°C) 最高動作温度 (°C)
B57860L0522J500 L860 Leadless NTCs 5.2 ±5 3480 ±1 40/200/21 -40 200

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート